Turbinas eólicas: Corriente parásita

Hechos
Fecha: December, 2014
Industria: Wind energy
Idioma: English
Captura de pantalla del seminario web

Mediciones en el terreno para rodamientos principales de turbinas eólicas

Las mediciones se han realizado en un conjunto importante de turbinas eólicas en el terreno. La observación de corriente eléctrica parásita en los rodamientos principales de turbinas eólicas parece estar relacionada con las fallas de los rodamientos.

Cuando se resuelven problemas con los rodamientos principales, con frecuencia, se proponen como causas raíz las condiciones mecánicas, como los movimientos excesivos. Este estudio analiza las mediciones en el terreno en turbinas eólicas identificadas con este tipo de problemas. Por lo general, no se encontraron evidencias de movimientos excesivos. Sin embargo, se observó con frecuencia corriente parasita a través de los rodamientos principales.

Las mediciones indican que el cabeceo de las instalaciones eléctricas puede, en ocasiones, inducir corriente a través de las cajas de engranajes y los rodamientos principales. Las mediciones también indican otras fuentes de corriente parásita. Se sabe perfectamente de otros sectores industriales que la corriente parásita a través de los rodamientos reduce significativamente su vida útil. Esta presentación plantea la hipótesis de que la corriente parásita es una fuente de daños importantes de los rodamientos en algunas turbinas eólicas.
Indicar código promocional
SKF logo