SKF presentará soluciones centradas en las aplicaciones en la feria ConExpo-Con/Agg

2014 febrero 25, 14:00 CET

Gotemburgo, 25 de febrero de 2014: SKF exhibirá innovaciones de productos y soluciones de aplicación diseñadas para mejorar el rendimiento, eficacia y confiabilidad de los equipos para la construcción, minería y producción de agregados en la ConExpo-Con/Agg 2014.

Los productos se mostrarán en el contexto de la máquina en la que se utilizarían habitualmente, de manera que los visitantes puedan focalizarse en tipos de equipos específicos. Se hará hincapié en las aplicaciones de productos clave para excavadoras, tuneladoras y cintas transportadoras y se presentarán las soluciones de productos SKF y Lincoln específicas para las aplicaciones. Otros puntos importantes relacionados con los equipos incluirán aplanadoras, bulldozers y camiones de carga. Los expertos estarán allí para discutir los beneficios de implementar estas soluciones; dispondrán de demostraciones de productos, estudios de caso y presentaciones.

La experiencia y el conocimiento de ingeniería global de SKF en cuanto a los mercados de la construcción, minería y producción de agregados se combina con productos estratégicos que brindan soluciones especializadas a los desafíos que enfrentan los fabricantes de equipos originales de la industria. Estas soluciones de productos están diseñadas para aumentar la productividad y reducir el costo total de funcionamiento, lo que se puede lograr con una mejor confiabilidad, una mayor eficacia del combustible, un menor impacto medioambiental y una mayor seguridad para el operario.

SKF presentará los siguientes productos nuevos en la ConExpo-Con/Agg:

Bomba de lubricación hidráulica continua Lincoln HTL 201US
La bomba HTL 201US fue diseñada para reducir la fricción y el desgaste en martillos hidráulicos de series pequeñas y medianas, desde 650 lb (295 kg). La bomba compacta, que resulta adecuada para accesorios hidráulicos adicionales (como garras, cizalladoras y miniexcavadoras), puede montarse directamente en el accesorio para obtener una lubricación continua mientras el dispositivo se encuentra en funcionamiento.

Dispensador automático de lubricante serie TLMR de SKF
Desarrollado para aplicaciones de maquinarias generales en la industria pesada, la serie TLMR de dispensadores automáticos de lubricante es ideal para los puntos de lubricación peligrosos o de difícil alcance. Los lubricadores son resistentes al agua, el polvo y la vibración, y brindan un funcionamiento confiable en condiciones de calor y frío extremos.

Motor hidráulico PowerMaster de Lincoln
Diseñado para su utilización con los tubos de las bombas PowerMaster III y PileDriver III de Lincoln, el motor hidráulico PowerMaster presenta un diseño resistente con mínimas piezas móviles, lo que brinda máxima confiabilidad y durabilidad en aplicaciones de alto rendimiento. El motor, que se encuentra disponible en dos tamaños, expande la capacidad de bombeo para aplicaciones de mayor presión o mayor volumen y no requiere válvulas solenoides, presión externa ni interruptores de fin de carrera para completar un ciclo.

Pistola engrasadora PowerLuber serie 1880 de Lincoln
La pistola engrasadora PowerLuber serie 1880, que posee una eficiente batería de ion-litio de 20 voltios, presenta un cabezal de alto par y distribuye la grasa a una presión de hasta 10.000 psi (690 bar) en parámetros de alta y baja salida. La herramienta utiliza una pantalla de cristal líquido (LCD) para indicar de manera precisa las lecturas estándar, tales como el nivel de batería y el flujo de grasa. Además, el medidor de flujo de la pantalla LCD detecta la pérdida de líquido, lo que elimina las lecturas falsas y ayuda a asegurar que el equipo en servicio esté bien lubricado.

Controlador de velocidad de embalamiento PMV de Lincoln
El controlador de velocidad de embalamiento PMV, que es compatible con todas las bombas PMV de Lincoln, previene el daño a la bomba debido a altas velocidades de embalamiento en caso de agotamiento del tanque o tambor de lubricación. El controlador electrónico cierra la bomba y emite una alarma si se excede la tasa de ciclo predeterminada. La unidad es fácil de instalar y funciona independientemente del volumen y de la presión del suministro de aire.

SKF también mostrará los productos presentados recientemente que están diseñados específicamente para aplicaciones de equipos todoterreno y de minería:

Soluciones para equipos todoterreno
Los rodamientos lisos de vida útil extendida combinan un diseño que prácticamente no necesita mantenimiento con el rendimiento sólido de los rodamientos lisos esféricos tradicionales de acero/acero. Dado que estos rodamientos no requieren relubricación, reducen los costos operativos y minimizan el impacto medioambiental.

La completa cartera de sellos hidráulicos de SKF ofrece un mejor rendimiento de los cilindros hidráulicos. Estas soluciones de sellado, desarrolladas para retener fluidos hidráulicos, evitar la entrada de contaminantes y mantener la presión hidráulica, incluyen sellos de vástago y tope, de pistón, estáticos y para rascadores, así como también anillos guía y de apoyo.

Soluciones para la minería
Como parte de la temática de soluciones centradas en las aplicaciones, SKF presentará soluciones más nuevas para las cintas transportadoras, que incluyen la solución de triple barrera, los soportes SE, los rodamientos de rodillos a rótula sellados (Sealed Spherical Roller Bearings, SSRB por su sigla en inglés) y un kit de monitoreo del sonido de rodillos guía.

La solución de triple barrera es una solución ecológica y económica que puede extender la vida útil sin lubricantes sólidos, sellos de taconita ni grandes cantidades de grasa. Tras su instalación, la solución le proporciona al rodamiento una protección de tres capas durante el funcionamiento.

Los soportes SE, que presentan materiales de hierro fundido y dúctil de alta calidad, nervios grandes en la base y material extra alrededor de los orificios de fijación, resisten las cargas de choque y minimizan la distorsión de la base y del asiento del rodamiento en caso de cargas elevadas.

Los SSRB, que resultan adecuados para entornos exigentes, están hechos de acero mejorado desarrollado con un nuevo proceso de tratamiento térmico patentado. El resultado mejora la resistencia al desgaste para obtener hasta el doble de la vida útil en condiciones de lubricación deficiente y de presencia de contaminación.

El kit portátil de monitoreo del sonido de rodillos guía SKF ayuda a detectar señales tempranas de fallas en el rodillo, reduce el daño en las correas y permite desarrollar una planificación de mantenimiento más rentable.

La ConExpo-Con/Agg, que se lleva a cabo cada tres años, es el lugar de encuentro internacional para las industrias de la construcción, con un enfoque especial en maquinarias y equipos de construcción, agregados y hormigón premezclado. La feria de 2014 se llevará a cabo del 4 al 8 marzo en el Centro de Convenciones de Las Vegas, Nevada. Las soluciones de productos SKF estarán en exposición en el puesto 11621 del Pabellón Norte.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obtener más información, comuníquese con:
Relaciones con la prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Relaciones con la prensa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.


SKF logo