SKF ofrece la nueva bomba de lubricación hidráulica continua de Lincoln

  • Artículo

    2014 marzo 04, 17:00 CET

    Gotemburgo, 4 de marzo de 2014: SKF anunció hoy la introducción de la bomba de lubricación hidráulica continua Lincoln, modelo HTL 201US. Esta bomba, que está desarrollada para minimizar la fricción y el desgaste en martillos hidráulicos de series pequeñas y medianas desde 650 lb (295 kg), resulta adecuada para accesorios hidráulicos adicionales (como garras, cizalladoras y miniexcavadoras).

    La bomba compacta HTL 201US puede montarse directamente en el martillo o en otro accesorio para una lubricación continua mientras el dispositivo está en funcionamiento. Se mantiene con la herramienta que necesita lubricación, incluso si se cambia la unidad portadora. Esta bomba confiable utiliza grasa estándar de 14,5 onzas (410 gramos) o cartuchos de pasta hasta NLGI clase 2, o bien puede rellenarse por completo con su adaptador de relleno integrado. Para su conveniencia, la bomba HTL 201US cuenta con un indicador de bajo nivel que advierte al operario si es necesario recargar lubricante.

    La unidad trabaja a una temperatura de funcionamiento de entre -13 y +140 grados Fahrenheit (entre -25 y +60 grados Celsius). Dependiendo de la presión hidráulica y la configuración del acelerador, la bomba tiene una salida de lubricante variable de hasta 0,41 pulgadas cúbicas por minuto (6,7 centímetros cúbicos por minuto).

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Relaciones con la prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Relaciones con la prensa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.



  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (546 KB)

SKF logo