SKF ofrece el nuevo controlador de velocidad de embalamiento PMV de Lincoln

  • Artículo

    2014 marzo 04, 17:00 CET

    Gotemburgo, 4 de marzo de 2014: SKF anunció hoy la introducción del controlador de velocidad de embalamiento PMV de Lincoln. El controlador, que es compatible con todas las bombas PMV de Lincoln, cierra la bomba y emite una alarma si la bomba excede la tasa de ciclo predeterminada.

    Esta unidad, diseñada para prevenir daños en la bomba a causa de altas velocidades de embalamiento en caso de agotamiento del tanque o tambor de lubricación, también limita los derrames si una manguera dañada o una fuga de línea causan una aceleración de la tasa de ciclo de la bomba. El controlador completamente electrónico, que es fácil de instalar y de usar, funciona de manera independiente del volumen y la presión del suministro de aire. Además, esta unidad puede conectarse a un monitor externo o una alarma.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Relaciones con la prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Relaciones con la prensa: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.



  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (706 KB)

SKF logo