El Indicador de la Condición de la Máquina SKF fue elegido como el “mejor producto del año”

Premio Golden Mousetrap
Indicador de la Condición de la Máquina SKF
Indicador de la Condición de la Máquina SKF

2014 marzo 18, 14:00 CET

SKF fue galardonado con el prestigioso premio Golden Mousetrap a la novedad de diseño gracias al Indicador de la Condición de la Máquina SKF, una herramienta fácil de usar para monitorear el estado de la máquina.


Gotemburgo, Suecia, 18 de marzo de 2014: SKF fue galardonado con el prestigioso premio Golden Mousetrap a la novedad de diseño gracias al Indicador de la Condición de la Máquina SKF (Machine Condition Indicator, MCI). La herramienta de monitoreo de SKF, que ofrece un método rentable y de fácil uso para verificar el estado de la máquina, resultó elegida como el mejor producto del año en la categoría de Electrónica y pruebas, dentro de la categoría Pruebas y mediciones. El premio se otorgó durante la ceremonia que se realizó en febrero en el hotel Anaheim Marriott de California.

“Nos complace que el MCI haya recibido este premio”, expresó Torsten Bark, Jefe de la cadena de producción del Indicador de la Condición de la Máquina en SKF. “El MCI SKF es el resultado de un trabajo de desarrollo sumamente exitoso mediante el cual se produjo una herramienta sofisticada y simple a la vez. Por un lado, el Indicador de la Condición de la Máquina SKF es tan simple como la luz de chequeo del motor; y por otro lado, se trata de un algoritmo de avanzada que evita que la unidad emita falsas alarmas. El MCI realmente es fruto de la ingeniería de conocimiento industrial de SKF”.

El Indicador de la Condición de la Máquina SKF es un dispositivo de bajo costo para monitorear la vibración y la temperatura, y se diseñó para maquinarias giratorias en condiciones de funcionamiento constantes. Brinda la posibilidad de llevar un seguimiento del estado básico de la máquina en los activos que, actualmente, no se controlan regularmente. Si se utiliza el Indicador de la Condición de la Máquina SKF, los operadores de planta pueden ahorrar tiempo y dinero, ya que los ingenieros de mantenimiento dedicarán menos tiempo a la detección de problemas y se centrarán más en el análisis de la causa raíz y otros inconvenientes más importantes.

El Premio Golden Mousetrap se otorga como reconocimiento a las empresas, los productos y las personas que se encargan del diseño, la ingeniería y la fabricación en Norteamérica, y que MCI SKF lo haya recibido destaca la capacidad de SKF para respaldar este desarrollo.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Para obtener más información, comuníquese con:
Relaciones con la prensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.
™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

SKF logo