SKF desarrolló una nueva grasa que reduce la fricción y el consumo de combustible

  • Artículo

    2014 abril 25, 14:00 CEST

    Gotemburgo, 25 de abril de 2014: SKF lanzó una nueva solución de lubricación para las unidades de rodamientos para cubos de rueda (hub bearing units, HBU) que reduce la fricción en más de un 9% en comparación con las soluciones estándares, sin perjudicar el desempeño del rodamiento. Gracias a esta grasa de baja fricción, se satisfacen las necesidades del mercado, que apuntan a reducir la fricción en unidades de rodamientos de rueda y a disminuir tanto las emisiones de CO2 como el consumo de combustible a fin de mejorar la eficiencia total del vehículo.

    Este producto se ha desarrollado en una nueva fórmula química, con una óptima relación entre el modificador de fricción y los aditivos antidesgaste, y es completamente compatible con los componentes de los rodamientos. Asimismo, contribuye a la reducción de la fricción sin perjudicar el desempeño del rodamiento en términos de vida útil, rigidez, sellado y falso efecto Brinell.

    Esta grasa lubricante para unidades de rodamientos para cubos de rueda disminuye la energía absorbida en hasta un 9,5%, en comparación con las grasas estándares. Mediante el uso del software SKF Vehicle Environmental Performance Simulator (VEPS) y conforme al ciclo de conducción New European Driving Cycle (NEDC), se calcula que un automóvil con cuatro unidades de rodamientos para cubos de rueda a las que se aplica grasa de baja fricción ahorra 0,15 g de CO2 por kilómetro. Cuando se realiza este cálculo conforme a un kilometraje anual de 14.500 km, el ahorro es de 2,9 kg de CO2 por año.

    La grasa se fabrica teniendo en cuenta las necesidades de aplicación de las unidades de rodamientos para cubos de rueda de los clientes. De este modo, se maximizan los beneficios de la reducción de la fricción y de una mejor eficiencia para todos los usuarios. Se puede aplicar en cualquier modelo de unidad de rodamientos para cubos de rueda y es compatible con los diseños nuevos y con aquellas unidades reacondicionadas.

    Este producto es parte de la cartera SKF BeyondZero. Las soluciones que ofrece SKF BeyondZero se diseñaron para contribuir a la reducción de las emisiones de CO2, preservar los recursos limitados y proteger el medioambiente del uso y la diseminación de sustancias tóxicas.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    Para obtener más información, comuníquese con:

    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com



    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.
    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.


  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (6.2 MB)

SKF logo