Puesta en funcionamiento del rodamiento magnético SKF S2M número 1 000 en instalaciones de producción de petróleo y gas

  • Artículo

    2014 julio 18, 14:00 CEST

    SKF ha encargado su sistema de rodamiento magnético S2M número 1 000, integrado en un compresor autónomo para una aplicación de transporte de gas natural

    Gotemburgo, Suecia, 18 de julio de 2014: SKF ha encargado su rodamiento magnético activo SKF S2M número 1 000, un hito que pone de relieve la manera en que la innovación aumenta la confiabilidad de sus productos para el siempre creciente número de clientes de la industria del petróleo y el gas. El funcionamiento de los rodamientos magnéticos SKF S2M, sin fricción ni necesidad de lubricación y que requieren poco mantenimiento, ha demostrado ser una potente solución en aplicaciones fundamentales de la industria del petróleo y el gas gracias a los beneficios de su alta eficiencia y larga vida útil con poco mantenimiento.

    Como beneficios adicionales, la instalación de la gran turbomaquinaria número 1 000 incorpora varias características avanzadas. El diseño interno más resistente del rodamiento aumenta su resistencia en los exigentes entornos de la industria del gas y, además, amplía la variedad de posibles aplicaciones. El sistema de control de los rodamientos magnéticos incorpora servicios de monitoreo y diagnóstico remotos que miden los parámetros fundamentales de la máquina, como la velocidad de giro, las vibraciones y las temperaturas. Las piezas mecánicas del sistema de rodamientos magnéticos activos se basan en un diseño demostrado sobre el terreno y cuentan con interfaces mecánicas adaptadas a las particularidades de las máquinas de los fabricantes de equipos originales. La cabina de control empleada es un sistema digital estándar de la industria de 30 A a 300 voltios, un verdadero caballo de batalla para aplicaciones de la industria del petróleo y el gas que ha acumulado decenas de millones de horas de funcionamiento. El controlador de rodamientos magnéticos activos se ha personalizado teniendo en cuenta todos los aspectos de la compleja dinámica del rotor de la máquina. Además, se ha desarrollado un proceso de colaboración formalizado entre el cliente y los equipos de servicio locales de SKF. Estos factores fueron fundamentales para que el ingeniero de servicio local pudiera llevar a cabo la puesta en marcha del SKF S2M número 1 000 en un breve período.

    El éxito en esta aplicación se logra si se cuenta con las personas adecuadas en los lugares adecuados. SKF tiene más de 30 años de experiencia en rodamientos magnéticos para la industria del petróleo y el gas, con una amplia presencia mundial y filiales especializadas en rodamientos magnéticos activos en Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Japón, Oriente Medio y Rusia. Esto permite ofrecer un plantel de ingenieros experimentados que hablan el idioma local y entienden su cultura. El resultado es un servicio rápido y eficiente en aplicaciones en las que el tiempo es fundamental.

    Para los clientes que necesitan aumentar la confiabilidad y disponibilidad de sus máquinas, SKF tiene muchos casos documentados en los que una confiabilidad del 99 al 100 % es la norma. Muchos usuarios han informado que sus máquinas habían funcionado durante 100 000 horas sin ninguna avería relacionada con los rodamientos magnéticos. Por lo general, el tiempo medio entre fallas (MTBF, por sus siglas en inglés) es superior a 40 000 horas.

    Este alto grado de confiabilidad ofrece beneficios directos en términos de rendimiento del proceso y eficiencia operativa. Cuando se combina con la eliminación de otros elementos del tren de transmisión, como el sistema de lubricación y la caja de engranajes, un rodamiento SKF S2M genera importantes ahorros en gastos operativos (OPEX) además de un favorable retorno de la inversión del gasto de capital original (CAPEX).

    Gracias a su resistencia, los rodamientos magnéticos SKF S2M amplían la capacidad operativa de las máquinas. Esto permite utilizar mayores velocidades de rotación con la capacidad de soportar mayores cargas operativas, lo que se traduce en una flexibilidad operativa mucho mayor para el cliente. Esta es la razón por la que los rodamientos magnéticos SKF S2M se han convertido en la norma de la industria y la elección de preferencia de los clientes en la mayoría de las aplicaciones de la industria del petróleo y el gas.

    El primer compresor de tuberías con rodamientos magnéticos del mundo fue encargado en 1985 en Canadá. A este le siguió el primer turbomanorreductor sin aceite del mundo para un yacimiento marítimo en Noruega. La empresa francesa S2M (luego subsidiaria de SKF) fue pionera en esta tecnología. Cabe destacar que algunas de las primeras instalaciones siguen funcionando sin inconvenientes después de más de 25 años.

    La creciente variedad de aplicaciones ahora incluye compresores de almacenamiento de gas, compresores de polietileno, motores eléctricos de alta velocidad, turbomanorreductores de etileno, turbogeneradores de energía y muchas más. Estas máquinas son utilizadas por las más importantes empresas del petróleo y el gas de todo el mundo, desde los yacimientos marítimos de la costa africana a los yacimientos de Siberia ubicados al norte del círculo polar ártico, hasta las plantas petroquímicas de América del Norte.

    Los rodamientos magnéticos SKF S2M fueron seleccionados para equipar los compresores y motores de alta velocidad para aplicaciones de gas submarinas. La instalación de la primera estación submarina de compresión de gas del mundo con rodamientos magnéticos SKF S2M está prevista para el año 2015 en los yacimientos marítimos de Åsgard, Noruega. El sistema fue diseñado para prolongar la vida útil del yacimiento de gas y mejorar las tasas de recuperación.

    Con más de 130 000 unidades en funcionamiento, SKF tiene una experiencia inigualable en rodamientos magnéticos activos que cubren una amplia variedad de áreas de aplicación: desde pequeñas máquinas industriales hasta turbomaquinaria de alto rendimiento en la industria del petróleo y el gas.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63 597 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48 401. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.
    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (2.5 MB)

SKF logo