SKF ofrece una nueva bomba de pistones para lubricación con aceite y grasa fluida

  • Artículo

    2014 septiembre 16, 14:00 CEST

    Gotemburgo, Suecia, 16 de septiembre de 2014: SKF acaba de anunciar el lanzamiento de la bomba de pistones de accionamiento neumático PPS30 para aplicaciones de lubricación de pequeña a mediana escala con aceite y grasa fluida hasta los grados NLGI 00 y 000. Compacta y de diseño industrial moderno, esta bomba económica está fabricada de plástico liviano de alto rendimiento. 

    La bomba de pistones PPS30 es fácil de instalar e incorpora un sistema de conexiones flexibles para un práctico montaje. Gracias a su accionamiento neumático, esta bomba no tiene las limitaciones de los diferentes voltajes internacionales ni de los estándares de conexión. Además, puede reducir las necesidades del inventario de bombas, ya que no hace falta mantener existencias de aceite y grasa fluida por separado. Por otra parte, la bomba de pistones PPS30 puede reducir los costos operativos a lo largo del ciclo de vida útil de la unidad gracias a su mínimo consumo de aire comprimido.

    La unidad de la bomba cuenta con una válvula de descarga integrada y sensores electrónicos, así como un monitoreo visual del nivel de llenado que se complementa con una función electrónica de preaviso. De fácil limpieza, la bomba de pistones PPS30 tiene una abertura central en el depósito que permite el llenado desde todos los lados y una solapa que abre hacia adelante como protección antigoteo.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:

    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (3.6 MB)

SKF logo