SKF presentó sus soluciones de confiabilidad en los Simposios sobre bombas y turbomaquinaria

  • Artículo

    2014 septiembre 22, 14:00 CEST

    SKF expuso una gama de innovaciones personalizadas especialmente para satisfacer las necesidades de la industria y reducir al mínimo las paradas y el mantenimiento.


    Gotemburgo, Suecia, 22 de septiembre de 2014: SKF presentó una gama de productos en los Simposios sobre bombas y turbomaquinaria, realizados del 22 al 25 de septiembre de 2014. SKF ha mejorado productos clave, con nuevos conceptos de rodamientos y sistemas de acoplamiento hidráulico, para ofrecer a los usuarios la máxima confiabilidad posible a la hora de someter sus máquinas a aplicaciones exigentes. En los Simposios, estuvieron presentes los expertos para explicar la manera en que estas innovaciones reducen al mínimo las paradas y el mantenimiento.

    Se expusieron los siguientes productos:

    Pernos SKF Supergrip


    Los pernos SKF Supergrip ofrecen una mejora de la tecnología de unión de acoplamientos con brida giratorios, que reduce la duración del mantenimiento de los acoplamientos de días a horas. Diseñados para introducirlos y retirarlos manualmente y con un juego inicial, los pernos SKF Supergrip reducen el tiempo dedicado al mantenimiento. Ya no hay que martillar los pernos agarrotados o atascados durante la introducción o extracción. Además, no se necesita recurrir a una grúa puente. El concepto de diseño de los pernos SKF Supergrip también permite un mayor par de apriete que los sistemas de pernos tradicionales.

    Nota: Este producto se presentó como un caso práctico en la sesión 2C Turbo Case Study, el 25 de septiembre, de 10 a. m. a 12 del mediodía – CST13, ubicación: tercer piso, sala 361A)

    Rodamientos magnéticos y gabinete de control E300AMB de SKF


    Para satisfacer los requerimientos de alta velocidad y confiabilidad de los rodamientos magnéticos activos para los entornos de funcionamiento más exigentes, SKF ha colaborado con muchos de los principales operadores y fabricantes de equipos originales del mundo. Para procesos de refinado y distribución, esto se ha materializado en los rodamientos magnéticos SKF S2M, que mejoran significativamente la eficiencia en compresores de gas, compresores de polietileno, motores eléctricos de alta velocidad, turbomanorreductores de etileno, turbogeneradores de energía, ventiladores de alta velocidad y muchos más.

    Sensor inalámbrico de condición de la máquina


    El SKF Wireless Machine Condition Sensor es un sensor de monitoreo de condición compacto alimentado con batería, que utiliza el protocolo de comunicación WirelessHART. El producto combina el sensor y el nodo de transmisión en una unidad compacta que funciona con batería, del tamaño de un acelerómetro industrial típico, que proporciona datos sobre la vibración dinámica y la temperatura para el monitoreo de condición y para realizar un diagnóstico de las maquinas. El SKF Wireless Machine Condition Sensor ofrece una solución inalámbrica para el monitoreo de condición, que puede utilizarse en entornos peligrosos según la directiva ATEX de Zona 0. La “red en malla” y la excelente gestión de la batería hacen que el dispositivo funcione durante mucho tiempo, lo que lo convierte en una alternativa práctica a los sistemas en línea cableados para el monitoreo de maquinaria de instalaciones complementarias, fuera de la central.

    Sistemas de lubricación


    Desde la adquisición de la marca Lincoln en 2010, los ingenieros de SKF han desarrollado sistemas de lubricación para aplicaciones del sector del gas y el petróleo que cuentan con componentes del sistema adaptados a las exigencias de la industria. Los sistemas de lubricación automática de SKF suministran la cantidad exacta del lubricante adecuado en el momento y en el lugar precisos, con el equipo en funcionamiento, sin necesidad de realizar paradas de producción. Los sistemas de lubricación automática de SKF prolongan la vida útil de los rodamientos y la maquinaria, aumentan el tiempo productivo y la confiabilidad de las máquinas, y reducen el consumo de lubricante hasta en un 50%.

    “La mayoría de los fabricantes de equipos originales y usuarios finales de bombas y turbomaquinaria están buscando maneras de aumentar la confiabilidad de sus activos, mejorar la gestión del ciclo de vida de los activos y reducir el costo total de propiedad. Nuestro caudal de constantes innovaciones y productos en desarrollo están directamente orientados a los objetivos del cliente”, afirma Marty Herzog, Director de Desarrollo de Negocio, Unidad de Negocios de Energía Tradicional de SKF.

    Los Simposios sobre bombas y turbomaquinaria de 2014 se llevaron a cabo en el Centro de convenciones George R. Brown, en Houston, Texas, EE. UU.

    Kaydon Ring & Seal, una empresa del Grupo SKF que fabrica sellos para ejes de compresores para aplicaciones de gran exigencia con compresores de tornillo centrífugos y sin aceite, estuvo presente en el stand 1720


    Los asistentes a la conferencia y exposición visitaron SKF en el stand 1351.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas, y el número de empleados ascendió a 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (7.3 MB)

SKF logo