SKF presentará soluciones innovadoras para motocicletas en la Exposición EICMA 2014

  • Artículo

    2014 noviembre 04, 14:00 CEST

    Gotemburgo, Suecia, 4 de noviembre de 2014: SKF asistirá a la edición de este año de la Exposición Internacional de la Motocicleta (EICMA) para presentar su nueva y completa gama de soluciones innovadoras para el mercado de reposición de vehículos de dos ruedas. El líder mundial en rodamientos para ruedas y soluciones de sellado presentará el kit de sellos para horquillas, el kit de rascadores de lodo para horquillas, la unidad de cabezal de sello y el kit de sellos para ruedas en el evento que se celebrará del 6 al 9 de noviembre de 2014 en el pabellón 4, stand Q67, en Milán, Italia.

    El kit de sellos para horquillas brinda mayor eficacia de sellado

    El kit de sellos para horquillas, desarrollado por SKF para brindar mayor eficacia de sellado y, a su vez, reducir la fricción estática, es compatible con todas las motocicletas de alta gama y las horquillas MTB. Está compuesto por un sello de aceite y un sello rascador diseñados para soportar condiciones de funcionamiento contaminadas, proporcionar baja fricción y succión de aire limitada, y permitir un rendimiento hidráulico constante en entornos de fábrica. En el caso de las horquillas MTB, tanto las funciones de sellado de aceite como del rascador suelen estar integradas en un solo sello.


    El kit de rascadores de lodo para horquillas reduce la contaminación en las condiciones más severas.


    El kit de rascadores de lodo para horquillas SKF es una solución innovadora lista para utilizarse en vehículos todoterreno de dos ruedas y está diseñado para colocarse sobre la horquilla sin necesidad de desmontar la rueda. Impide la contaminación con lodo y la abrasión que resulta de esta. De este modo, se garantiza la seguridad del conductor, ya que mejora el rendimiento de la horquilla y las condiciones de funcionamiento del sello. El kit incluye dos rascadores de lodo para horquillas, pasadores de chaveta para brindar ajuste y un folleto con instrucciones detalladas.


    La unidad de cabezal de sello integrada incrementa la comodidad y el desempeño del conductor.


    Diseñadas para mejorar el rendimiento de los amortiguadores en vehículos todoterreno, las unidades de cabezal de sello constituyen una solución integrada que brinda sellado en un amplio rango de temperaturas (de -40- a +150 °C) y es fácil de instalar. La unidad está compuesta por cinco componentes premontados, un sello monotubo integrado, una arandela, un cojinete de fricción, el cabezal de sello y un rascador de suciedad, lo que asegura un montaje rápido en comparación con productos alternativos con múltiples componentes, y simplifica la liberación de aire. SKF ofrece un kit de servicio para un mantenimiento sencillo y eficaz de la unidad de cabezal de sello. Este incluye el sello monotubo integrado, el cojinete de fricción y el rascador.


    El kit de sellos para ruedas brinda protección contra los altos niveles de contaminación en cualquier tipo de ambiente.


    El kit de sellos para ruedas SKF les permite a los conductores de motocicletas disfrutar de una menor fricción, prolonga la vida útil de los componentes y extiende la vida útil de los rodamientos, lo que brinda una experiencia de conducción óptima. El kit de sellos para ruedas es adecuado para todos los cubos de rueda de motocicletas, especialmente en vehículos todoterreno en ambientes con altos niveles de contaminación, e incrementa la eficacia de sellado reduciendo la fricción. El diseño patentado del sello también cuenta con una placa de protección de plástico integrada que garantiza que el sello resista los lavados de alta presión.


    Quienes visiten la EICMA 2014 encontrarán los productos SKF en el pabellón 4, stand Q67, en el stand de Innteck. Innteck, reconocido por proveer productos confiables de la más alta calidad, es el socio distribuidor oficial de SKF de soluciones de sellado diseñadas para vehículos de dos ruedas. Habrá expertos a disposición de los delegados para explicar los beneficios de todas estas innovaciones.


    Aktiebolaget SKF

        (publ.)


    Para obtener más información, comuníquese con: 

    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. 

    Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas y el número de empleados fue de 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (3.0 MB)

SKF logo