SKF trabaja para satisfacer las demandas de la industria automotriz con dos productos innovadores en uno para automóviles eléctricos

  • Artículo

    2014 noviembre 21, 14:00 CEST

    SKF ha desarrollado la unidad de rodamiento sensorizada con codificador para motores SKF MESBU (Motor Encoder Sensor Bearing Unit), que permite ofrecer un control suave y preciso del motor para la próxima generación de vehículos eléctricos e híbridos, con dispositivos de arranque-alternador para sistemas de parada y arranque.


    Gotemburgo, Suecia, viernes, 21 de noviembre de 2014: SKF ha presentado al mercado de vehículos eléctricos e híbridos una unidad de rodamiento sensorizada con codificador para motores (SKF MESBU). Este importante desarrollo tecnológico en el campo de los rodamientos con sensores es una novedad para la industria, ya que integra el rodamiento y la tecnología de sensores en una sola unidad compacta. El SKF MESBU está específicamente diseñado y fabricado para mejorar el funcionamiento y la precisión de los automóviles eléctricos e híbridos, incluido el sistema de parada y arranque basado en dispositivos de arranque-alternador. También simplifica y reduce significativamente los costos de fabricación para el cliente, porque el desempeño del sensor es totalmente independiente del proceso de montaje del cliente.


    El nuevo SKF MESBU representa un avance frente a los anteriores rodamientos con sensores para motores síncronos, ya que gracias a la integración de la tecnología de sensores magnéticos en un rodamiento, ofrece señales precisas para el control de motores asíncronos. La unidad produce señales del tipo codificador incremental con un nivel de calidad y precisión certificado por SKF, que permiten la medición de la dirección y velocidad del motor eléctrico asíncrono en tiempo real.


    Gracias a su diseño compacto y a sus mejores prestaciones, el SKF MESBU ayuda a reducir tanto el peso como el tamaño del motor eléctrico, lo que se traduce en un ahorro de costos para el cliente. El resultado final es un proceso de montaje más ágil y un producto terminado.


    Alberto Carlevaris, Director del Segmento Motores y Transmisión Eléctrica de SKF, comentó: “Con el lanzamiento de la unidad de rodamiento sensorizada con codificador para motores, SKF refuerza su posición de liderazgo en la oferta de soluciones y tecnología exclusivas para rodamientos. En momentos en que la industria de los motores eléctricos se prepara para implementar el control de sus unidades eléctricas asíncronas, resulta imperativo que la tecnología apoye estos cambios: la unidad de rodamiento sensorizada con codificador para motores SKF es la clara respuesta a las necesidades del cliente. Esto significa ofrecer productos más compactos, que estén en sintonía con las necesidades específicas de mayor rendimiento y menor consumo de energía, al tiempo que permiten obtener una mayor densidad de potencia y un montaje más sencillo para los fabricantes de motores eléctricos".


    El SKF MESBU forma parte de la cartera de productos y servicios “BeyondZero” de SKF. Estas unidades están diseñadas para influir de manera positiva en el medioambiente y en los clientes que las utilizan. Esta unidad, que será un componente fundamental en los automóviles eléctricos e híbridos, tendrá un papel en la reducción de las emisiones de carbono y el uso de combustible. La ventaja de instalar un motor eléctrico más pequeño y ligero también aporta eficiencia al funcionamiento del vehículo. 


    La unidad de rodamiento sensorizada con codificador para motores SKF presenta también una serie de características adicionales opcionales. Esto incluye un sensor con diseño de brida, que puede integrarse en la caja del motor, y el rodamiento de bolas eDrive SKF, con el que se logra un menor par de fricción y mejora la conducción a alta velocidad.


    Aktiebolaget SKF

         (publ.)


    Para obtener más información, comuníquese con: 

    Departamento de Relaciones con la Prensa: 

    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo.


    Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas y el número de empleados fue de 48.401. www.skf.com


    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (135 KB)

SKF logo