SKF ofrece la nueva bomba de lubricación multilínea Lincoln de alto rendimiento

  • Artículo

    2014 diciembre 15, 14:00 CEST

    Gotemburgo, Suecia, 15 de diciembre de 2014: SKF acaba de anunciar la introducción de su nueva bomba multilínea P212 Lincoln, diseñada para su uso en sistemas de lubricación multilínea o como bomba centralizada en grandes sistemas progresivos. Desarrollada para entornos exigentes, esta bomba confiable es adecuada para aplicaciones como tuneladoras, minería, equipos mezcladores de caucho y diversas máquinas fijas con alto consumo de lubricante, así como para su uso con compuestos selladores seleccionados.

    La bomba multilínea P212 Lincoln suministra grandes cantidades de grasa o aceite: utiliza hasta 12 elementos. Con un diseño modular, la bomba es económica y fácil de instalar y mantener, porque ya no se necesitan tubos para combinar dos o más elementos de la bomba. Esta bomba versátil, con su potente motor de 0,55 kW (400 V CA), suministra volúmenes que pueden ajustarse fácilmente para cada salida de 150 a 1480 cm³/h (10 a 90 pulg.³/h) utilizando un motor de 50 Hz, o de 180 a 1776 cm³/h (12 a 108 pulg.³/h) utilizando un motor de 60 Hz.

    La bomba multilínea P212 Lincoln soporta una presión de funcionamiento máxima de 350 bar (5070 psi) y trabaja con eficiencia a temperaturas de -20 a +70 °C (-4 a +158 °F). Cuenta con un depósito resistente con una capacidad de 30 litros (7,9 gal), y está disponible con un sensor ultrasónico opcional para el control del nivel. Su paleta agitadora integrada mantiene la fluidez del lubricante y es fácil de alimentar, incluso a bajas temperaturas.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. 

    Las ventas anuales en 2013 fueron de 63.597 millones de coronas suecas y el número de empleados fue de 48.401. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (3.4 MB)

SKF logo