SKF recibe un pedido de un fabricante chino de cajas de engranajes para turbinas eólicas

2015 enero 14, 09:00 CET

Gotemburgo, Suecia, 14 de enero de 2015: Chongqing Gearbox Co., Ltd., un importante fabricante chino de cajas de engranajes para turbinas eólicas, ha encargado a SKF el suministro de conjuntos de rodamientos, por un valor superior a 150 millones de coronas suecas. Los rodamientos se utilizarán en las cajas de engranajes de las turbinas eólicas de 1,5 MW y 2,0 MW de Chongqing.

“Este pedido es un paso muy importante para la creación de nuestra cuota de mercado de cajas de engranajes para turbinas eólicas en China, un país que representa alrededor del 40% del mercado mundial de la energía eólica. También amplía nuestra red global de clientes de las energías renovables, al acercar los beneficios de nuestras soluciones y tecnologías a más operadores y usuarios finales”, comenta Sunny Chan, Director de la División de Energía Renovable de SKF en China.

Chongqing Gearbox Co., Ltd. es una filial de China Shipbuilding Industry Corporation y se especializa en la fabricación de cajas de engranajes, acoplamientos y amortiguadores.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Descargar kit de prensa

Comunicado completo en PDF (106 KB)

SKF logo