Una nueva generación de rodamientos sensorizados que emiten señales precisas para un control confiable del motor

  • Artículo

    2015 abril 02, 14:00 CEST

    Los rodamientos sensorizados SKF ofrecen una nueva generación de unidades de motores de tracción sensorizadas SKF que proporciona mayor vida útil y menores costos de mantenimiento en motores de inducción de CA

    Gotemburgo, 2 de abril de 2015: SKF acaba de anunciar que ha desarrollado una nueva generación de unidades de motores de tracción sensorizadas capaz de ofrecer señales precisas al controlador, incluso en un entorno electromagnético difícil como el de un motor de inducción de CA. Estas señales permiten controlar de manera confiable el motor mediante el monitoreo de la velocidad y el sentido de rotación del eje. Como resultado, gracias a esta solución integrada, el usuario final puede sacar partido de una mayor vida útil de los rodamientos sensorizados, mayor confiabilidad y menores costos de mantenimiento.

    Este nuevo rodamiento sensorizado incluye un efecto de jaula de Faraday que proporciona la protección física contra los campos magnéticos externos, junto con un filtro de interferencias electromagnéticas (Electromagnetic Interference, EMI) incorporado para proteger contra las sobretensiones y las descargas electrostáticas.

    François Niarfeix, Director del Programa de Desarrollo de Producto de SKF, comentó: “Esta nueva generación de unidades de motores de tracción sensorizadas SKF responde a las próximas exigencias del mercado. Al juntar todas las competencias de SKF, hemos logrado nuestro objetivo de ofrecer un rodamiento sensorizado confiable, que puede utilizarse en diferentes entornos. El resultado es un producto rentable y de larga duración para beneficio de nuestros clientes”.

    Construida con un diseño compacto, esta nueva generación de unidades de motores de tracción sensorizadas SKF se monta fácilmente, es totalmente intercambiable con la generación de modelos anteriores y cumple con los estándares de la industria.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2014 fueron de 70.975 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 48.593. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (2.3 MB)

SKF logo