Los rodamientos magnéticos SKF ofrecen confiabilidad óptima 25 años después de su instalación

  • Artículo

    2015 abril 07, 14:00 CEST

    Los rodamientos magnéticos SKF instalados en el compresor centrífugo de gas natural que no necesita aceite ofrecen 25 años de funcionamiento continuo en la estación de compresión TransCanada - Wolf Lake de Alberta, Canadá.


    Gotemburgo, Suecia, 7 de abril de 2015: Los rodamientos magnéticos SKF S2M instalados en el compresor centrífugo de gas en la estación de compresión de gas natural de TransCanada Pipelines, Wolf Lake, siguen funcionando después de un cuarto de siglo. La estación de compresión, con rodamientos magnéticos instalados en el compresor centrífugo de gas, muestra una disponibilidad general del 98,5% en los últimos cinco (5) años. Estos rodamientos magnéticos, instalados a fines de la década del ochenta como parte de la iniciativa de TransCanada a favor de los compresores que no necesitan aceite, ofrecen alta confiabilidad con servicio y mantenimiento mínimos.

    El funcionamiento de los rodamientos magnéticos SKF S2M durante 25 años en la estación de compresión Wolf Lake, que encargó un compresor de gasoducto de 25 MW impulsado por una turbina de gas en 1989, pone de relieve el modo en que los rodamientos SKF sin fricción ni necesidad de aceite y que requieren poco mantenimiento llevan mayor confiabilidad a las aplicaciones del sector del petróleo y el gas. La tecnología de rodamientos magnéticos ofrece numerosas ventajas frente a los rodamientos normales, ya que elimina los costosos sistemas auxiliares que necesitan aceite y mucho mantenimiento, los riesgos asociados de incendio y los costos de la eliminación del aceite. Con la inclusión de sellos secos de gas, también se reducen los costos operativos generales y el impacto medioambiental de las instalaciones del compresor.

    “TransCanada Pipelines opera 33 compresores equipados con rodamientos magnéticos SKF S2M. Tras 25 años de servicio, la tecnología de rodamientos magnéticos ha demostrado ser altamente confiable durante los últimos 10 años de funcionamiento. Esto es el resultado de varios años de esfuerzos continuos realizados conjuntamente por TransCanada y SKF para lograr mejoras, señaló Chris Wells, Director de mantenimiento de la flota de compresores. Si bien los rodamientos magnéticos requieren mínimo servicio y mantenimiento, SKF ha proporcionado asistencia oportuna y asesoramiento vanguardista siempre que se le solicitó. SKF proporciona servicio en el campo en Calgary. En general, estamos muy satisfechos con el servicio y con esta tecnología limpia”.

    Los rodamientos magnéticos SKF S2M resistentes amplían el rango de funcionamiento de las máquinas, ya que permiten el giro a velocidades más altas y la capacidad de soportar mayores cargas operativas, lo que ofrece a los clientes una flexibilidad operativa mucho mayor. Como resultado, los rodamientos magnéticos SKF S2M se han convertido en la norma de la industria y la elección de preferencia de los clientes en la mayoría de las aplicaciones del sector del petróleo y el gas. Esta es la razón por la que SKF celebró recientemente el encargo de su sistema de rodamientos magnéticos S2M número 1000 para este segmento.

    Con más de 130.000 unidades en funcionamiento en muchas industrias, SKF cuenta con una experiencia incomparable para responder a las necesidades del cliente en materia de soluciones de rodamientos magnéticos activos; desde los equipos más pequeños de fabricación de semiconductores, que requieren un funcionamiento preciso en entornos exigentes, hasta la turbomaquinaria de alto rendimiento para el sector del petróleo y el gas. 

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2014 fueron de 70.975 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 48.593. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (7.1 MB)

SKF logo