SKF optimiza productos como parte del nuevo programa de rendimiento en el campo

2015 abril 13, 16:00 CEST

Con la introducción del SKF EnCompass Field Performance Programme, la empresa lanza nuevas versiones mejoradas de cuatro líneas de productos existentes para que los rodamientos puedan responder mejor a las necesidades de las aplicaciones de los clientes.

Gotemburgo, Suecia, 13 de abril de 2015: Para satisfacer las necesidades del cliente de un rendimiento mejorado de los rodamientos en el campo, SKF lanza su nuevo SKF EnCompass Field Performance Programme. Aprovechando los conocimientos tribológicos y la profunda experiencia en aplicaciones de SKF, la iniciativa de toda la empresa se centra en la optimización del diseño de los rodamientos y el análisis más detallado de los factores que influyen en la vida nominal del rodamiento, para ayudar a cumplir con las condiciones reales de la aplicación.

Como parte del programa, SKF ha optimizado sus rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer, rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes, rodamientos Y y unidades de rodamientos Y SKF energéticamente eficientes, y rótulas de acero/acero SKF Explorer.

SKF EnCompass demuestra realmente nuestro esfuerzo por comprender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Ellos deben hacer frente a condiciones únicas y desafiantes de las aplicaciones, y con estas líneas de productos y métodos de cálculo optimizados, podemos ayudarlos a que los rodamientos respondan a las condiciones de funcionamiento mejor que nunca, lo que se ve reflejado en una mayor vida útil del rodamiento y reducción de los costos operativos", explica Helene Richmond, Directora de Líneas de Productos de SKF.

Como resultado de las mejoras, como los acabados superficiales y el tratamiento térmico, los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer mejorados pueden duplicar la vida útil en comparación con los anteriores rodamientos SKF Explorer líderes en el sector, especialmente en condiciones de contaminación o de lubricación deficiente. Además, con un nuevo diseño cuyo resultado es hasta un 50% menos de fricción de los sellos, los rodamientos de rodillos a rótula sellados pequeños ahora ofrecen temperaturas de funcionamiento reducidas hasta en 20 °C, lo que permite duplicar las velocidades límite.

Los rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes (E2) pueden ofrecer más del doble de vida útil al tiempo que reducen el consumo de energía. Las mejoras en términos de diseño reducen las pérdidas por fricción en el rodamiento hasta en un 30% en comparación con un rodamiento SKF Explorer del mismo tamaño. SKF ahora ofrece en su catálogo una amplia variedad de rodamientos rígidos de bolas SKF E2 sellados y con placas de protección, ideales para cubrir una variedad mayor de requisitos de aplicaciones.

Los rodamientos Y y unidades de rodamientos Y SKF energéticamente eficientes (E2) se caracterizan por tener un momento de fricción que es, al menos, un 50% inferior en comparación con los rodamientos Y estándares del mismo tamaño. Además del ahorro energético ofrecido por los rodamientos Y SKF E2, ahora SKF ofrece unidades de rodamientos Y SKF E2 completamente montadas que combinan los rodamientos Y SKF E2 con soportes de material compuesto SKF. Al ayudar a reducir el costo total de propiedad, estas unidades livianas, rentables y listas para montar son particularmente adecuadas en aplicaciones en las que las altas velocidades, las cargas moderadas, la confiabilidad y el mantenimiento mínimo son parámetros fundamentales.


Las rótulas de acero/acero SKF Explorer también forman parte del programa SKF EnCompass. Están lubricadas y selladas inicialmente para eliminar la necesidad de relubricación en las aplicaciones con un nivel de contaminación bajo a moderado, como el de las aplicaciones todoterreno. Esto genera importantes ahorros al reducir los costos de mantenimiento y el consumo de grasa. Además, las rigurosas pruebas, tanto en el laboratorio como en el campo, han dado como resultado un aumento del 50% en la capacidad de carga dinámica.

SKF EnCompass es una parte importante del compromiso de SKF de mejorar aún más el rendimiento en el campo para los clientes. Además, dentro del programa, con el tiempo se lanzarán más productos, nuevos conocimientos y herramientas de software innovadoras.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obtener más información, comuníquese con:
Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo.
Las ventas anuales en 2014 fueron de 70.975 millones de coronas suecas y el número de empleados fue de 48.593. www.skf.com

® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.
SKF EnCompass es una marca comercial del Grupo SKF.

SKF logo