SKF desarrolla solución pionera para la recopilación de datos basada en la nube

2015 abril 13, 16:00 CEST

¿Cómo puede una operación compleja hacer un seguimiento de miles de páginas de documentos, incluidos dibujos, medidas, tablas y fotos? Para abordar esta tarea exigente, SKF ha desarrollado SKF Data Collect, una solución basada en la nube que utiliza iPads para registrar y gestionar los datos.

La transición de los volúmenes de papel a una solución de datos totalmente electrónica, basada en la nube, no es poca tarea cuando se trata de cientos de miles de mediciones de calidad registradas cada año. Para solucionar este problema, SKF ha desarrollado un sistema pionero para iPad, SKF Data Collect, para ayudar a los clientes a registrar y gestionar sus datos. Mientras que SKF es reconocida en el negocio de los rodamientos, el desarrollo de este tipo de soluciones técnicas representa una evolución para la empresa.

Una tendencia en crecimiento

“Si bien el legado de SKF es con la tecnología de los rodamientos y otras soluciones industriales mecánicas, la empresa ha reconocido que los negocios industriales dependen cada vez más de las computadoras. Esta es la razón por la que SKF está desarrollando su oferta de productos y servicios para incluir herramientas basadas en la nube, que simplifican la vida de los clientes industriales”, comenta Jerry Schick, Director de Cuentas Clave del área Industrias Estratégicas de SKF. “El modelo es el de software como servicio, para que los clientes no tengan que volver a instalar software ni preocuparse por mantener actualizado su sistema. Nosotros nos encargamos de las actualizaciones; todo forma parte del servicio”.

Uno de los clientes de SKF que utiliza SKF Data Collect es EthosEnergy, empresa con sede en Estados Unidos, que recientemente se asoció con SKF para diseñar el modo de registro, almacenamiento y acceso a las enormes cantidades de datos de inspección en el futuro. La empresa se especializa en el reacondicionamiento de turbinas de gas para las industrias de generación de energía, y de petróleo y gas.

“Vi el producto en la Conferencia de SKF sobre Gestión de Activos en Dallas, en 2013”, comenta Mike Fisher, Presidente de EthosEnergy Light Turbines LLC, en Houston, Texas. “Por año, nos manejamos con 240.000 mediciones dimensionales precisas, realizadas y registradas de la manera tradicional en papel. Imagínese esa enorme cantidad de documentos, cuya información, al estar en papel, pasa a ser obsoleta inmediatamente, en cuanto se registra. Necesitamos que sea digital y esté vigente, para que podamos analizarla en tiempo real”.

Un producto altamente personalizable y configurable

Fisher comentó que había visto otros productos similares, pero que ninguno ofrecía la versatilidad que prometía SKF: un producto altamente personalizable y configurable, que puede mostrar datos, dibujos y tablas, así como almacenar información y fotos.

EthosEnergy trabaja con una gama de turbinas de gas de hasta 12 MW y equipos accionados, que reacondiciona a estándares de calidad muy exigentes: ISO 9001, 9004, 14001 y 18001. La tarea puede ser abrumadora, con más de 4000 componentes por turbina. Los técnicos trabajan metódicamente en las instalaciones impecables, y siguen eficientemente los pasos necesarios. En primer lugar, evalúan la condición de cada pieza, luego registran las dimensiones precisas y evalúan de manera rigurosa los procedimientos de reparación para que el componente quede “como nuevo”. Finalmente, luego de la reparación, vuelven a registrar todos los datos y montan la máquina compleja para realizar las pruebas con carga plena. Todo el proceso dura hasta 16 semanas, durante las cuales se cataloga el estado de las piezas, y se añaden fotos y detalles técnicos. Todas estas mediciones se almacenan durante años, ya que puede ser necesario consultarlas por diversas razones. Para comprobar el estado de cualquier pieza o motor determinado, habría que caminar hasta cada estación, buscar la orden de trabajo y hablar con el técnico.

No bien Fisher supo de la existencia de SKF Data Collect, encargó a su Director de Control de Calidad, Nelson Muchacho, desarrollar una herramienta de base de datos de información para utilizar en las instalaciones de EthosEnergy.

Grandes beneficios para la organización

“Para mí, esto ha sido una bendición”, comenta Muchacho. “Para ponerlo en perspectiva, hoy tenemos 74 órdenes de trabajo de proyectos abiertas. Cada una requiere unas 500 páginas de documentos, así que los números se acumulan rápidamente. Hemos cambiado a esta aplicación de iPad para digitalizar y acceder automáticamente a múltiples proyectos en cualquier momento determinado, lo que supone que ya no tenemos que guardar 35.000 páginas en cajas de almacenamiento. Este es un gran beneficio para la organización en términos de productividad y eficiencia”.

“EthosEnergy necesita registrar estos datos para que puedan ser utilizados para el análisis en el futuro”, comenta Schick. “Este proceso de base de datos tiene una función dual: Es un sistema integrado, por lo que sus equipos de trabajo pueden contar con la información en diferentes secciones. Además, en SKF Data Collect tiene la posibilidad de visualizar cada una de las etapas del proceso de desmontaje y reacondicionamiento a través de pantallas. Se puede avisar a todo el equipo sobre la situación de una orden de trabajo durante todo el proceso. Las fotos se añaden electrónicamente a los datos de inspección, y el iPad tiene capacidad para incorporar la firma final de cada técnico a medida que completa su trabajo. SKF Data Collect resincroniza y comparte esa información de manera segura cada 5 a 10 minutos a través de la nube de SKF”.

Fundas resistentes

Los iPads tienen fundas de alta resistencia para esta aplicación. “Se suministran con una funda impermeable industrial”, explica Schick. “Pueden caer al suelo o sumergirse en el agua; son muy resistentes”.

Las fundas de iPad de uso industrial ayudan a garantizar que el programa SKF Data Collect pueda resistir el uso constante en esta aplicación, porque no hay planes de volver al papel. Fisher fue uno de los primeros en adoptar este tipo de tecnología, y su colaboración en algunas de las funciones de SKF Data Collect desde la perspectiva del cliente resultó muy valiosa a la hora de ajustar la aplicación para uso comercial.

Fácil de usar, con un desempeño impecable

Fisher no podía estar más satisfecho. “Es un producto realmente impecable”, comenta. “Puedo ir al taller, recoger un iPad, estudiar a fondo cualquiera de los componentes y examinar los datos de ese componente desde cualquier parte del taller. Y es muy fácil de usar: cualquier persona que tenga un iPad o iPhone se adapta rápidamente a este sistema. La gente cree equivocadamente que solo nos manejamos con martillos y llaves. La realidad es que utilizamos un sistema de diseño de componentes muy sofisticado. Si queremos competir, tenemos que ofrecer un producto de muy alta calidad. Eso es lo que resume nuestro impulso en materia de calidad”.

Fisher y Schick esperan que el sistema despegue como una incorporación valiosa para múltiples industrias. “Es compatible con una gran variedad de aplicaciones que requieren datos complejos”, explica Fisher. “Tenemos un socio en el extranjero que desea llevar a cabo reacondicionamientos. Si adoptan la solución SKF Data Collect, podré realizar casi toda la gestión de la calidad (quality management, QM) a distancia. En la industria de los servicios públicos con la que trabajamos, sería una gran herramienta para realizar el seguimiento y la gestión de los cortes. Puede brindar ventajas extraordinarias a los equipos de campo. Veo un montón de oportunidades”.

CUADROS DE DATOS: 

SKF Data Collect

El sistema SKF Data Collect combina la intuición de una aplicación, el poder del conocimiento de SKF en recopilación de datos e inspecciones de máquinas, y la seguridad de la nube de SKF.

Beneficios

  • Mayor calidad y consistencia de los datos
  • Acceso rápido a información procesable
  • Almacenamiento seguro de información en la nube de SKF.

Aplicaciones típicas

  • Inspecciones de máquinas
  • Instrucciones para los operarios
  • Auditorías y aseguramiento de la calidad
  • Órdenes de trabajo
  • Listas de verificación y mucho más.
EthosEnergy

Industria: Petróleo y gas, generación combinada industrial de calor y energía

Producto: Reacondicionamiento de turbinas de gas, motores intercambiadores, reparaciones, piezas y servicios en el campo, soluciones de ingeniería para turbomaquinaria

Fundación: En 2014, después de la creación de una empresa conjunta entre Wood Group y Siemens, que reúne a los negocios de servicios para turbinas de gas de Wood Group con TurboCare de Siemens, para crear un único proveedor independiente de servicios y soluciones para equipos rotativos para los mercados industriales de generación de energía, y de petróleo y gas.

Sede central: Houston, Texas

Operaciones: Global

Empleados: 4500

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obtener más información, comuníquese con:

Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2014 fueron de 70.975 millones de coronas suecas y el número de empleados fue de 48.593. www.skf.com

® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.
™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

SKF logo