SKF en la feria de Hannover: la aplicación móvil y el sensor de vibración permiten la recopilación de datos expertos sin necesidad de ser un experto

2015 abril 13, 16:00 CEST

En la feria de Hannover, SKF presentará SKF Enlight, un paquete que combina una nueva aplicación móvil potente con un sensor especial con tecnología Bluetooth. Permite al personal no experto recopilar datos expertos, como información de temperatura y vibración, utilizando dispositivos móviles estándares en función de la demanda, obteniendo acceso al análisis de especialistas de SKF.

Gotemburgo, Suecia, 13 de abril de 2015: SKF ha introducido una solución para ayudar al personal no experto a recopilar datos fundamentales. SKF Enlight es una plataforma que combina una aplicación móvil, un sensor especial y, si corresponde, hardware con seguridad intrínseca que permite una recopilación rápida y simple de datos de la maquinaria.

SKF Enlight presenta tres elementos clave. El primero es Data Collect, una aplicación que convierte un dispositivo móvil estándar, como un teléfono inteligente o una tableta, en un dispositivo de recopilación de datos. Los datos pueden enviarse directamente a la nube de SKF, para un análisis experto por parte de la red global del centro de diagnóstico remoto (Remote Diagnostic Centre, RDC) de SKF. El segundo elemento clave es el detector inalámbrico de condición de la máquina (Wireless Machine Condition Detector, WMCD) SKF, un sensor especial que mide los datos de vibración y temperatura, y los retransmite a Data Collect por Bluetooth. Finalmente, el tercer elemento es un teléfono inteligente o tableta construidos especialmente con compatibilidad para entornos Atex Zone 1, para los usuarios que necesitan recopilar datos en zonas peligrosas.

“La aplicación es extremadamente fácil de usar; por ello, permite al personal no experto en vibración recopilar datos expertos”, explica Christoffer Malm, Jefe de Connectivity Room de SKF. “El usuario solo tiene que pulsar un botón para acceder a los expertos del RDC, que aplican sus amplios conocimientos para proporcionar un análisis detallado de la condición de la máquina, además de recomendaciones para corregir las fallas”.

El sensor WMCD, montado magnéticamente en una máquina, mide los datos de vibración y temperatura. A continuación, estos datos se envían a la aplicación, por Bluetooth, para su visualización. Los niveles de vibración se comparan frente a las normativas ISO. El usuario recibe la evaluación como un simple indicador de “semáforo” (rojo, ámbar o verde).

Además, el WMCD realiza una medición simultánea de la condición del rodamiento, utilizando algoritmos patentados de SKF para evaluar la gravedad del daño y el desgaste. Una vez más, los resultados se muestran en un formato de semáforo. En caso de una advertencia o alerta en cualquiera de los parámetros medidos, el usuario puede solicitar un “diagnóstico a pedido” directamente desde la pantalla de medición. Los datos recopilados se envían inalámbricamente a un RDC de SKF, donde un experto en vibración puede analizar los datos y enviar un informe sobre la causa de la alta vibración directamente a la cuenta de correo electrónico del usuario.

Los analizadores de vibraciones específicos requieren un alto nivel de capacitación y resultan costosos si lo que se necesita es realizar mediciones puntuales. SKF Enlight ofrece un instrumento de bajo costo, fácil de usar, con conexión instantánea al conocimiento y la experiencia de SKF a través de su red de RDC. Ayudará al usuario a realizar el monitoreo de la vibración de una manera que en la actualidad no puede cumplir con sistemas tales como los analizadores basados en rutas o analizadores específicos de alta gama. Las plantas de fabricación y los talleres de reparación serán posiblemente los primeros en obtener los beneficios de esta solución.

El sistema SKF Enlight es una más de una serie de innovaciones que SKF expondrá en la feria de Hannover de este año (del 13 al 17 de abril). Puede obtener más información en el stand B12, sala 22, y en www.skfpowerthefuture.com.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obtener más información, comuníquese con:
Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2014 fueron de 70.975 millones de coronas suecas y el número de empleados fue de 48.593. www.skf.com 

® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

SKF logo