La tecnología de rodamientos inteligentes SKF Insight se pone a prueba en los sectores ferroviario y de la energía eólica

  • Artículo

    2015 abril 13, 16:00 CEST

    En la feria de Hannover, SKF demostrará la manera en que su revolucionaria tecnología SKF Insight está mejorando la gestión de la salud de los rodamientos en los sectores ferroviario y de la energía eólica

    Gotemburgo, Suecia, 13 de abril de 2015: SKF ha comenzado a utilizar SKF Insight, su revolucionaria tecnología de gestión de la salud de los rodamientos, en varias aplicaciones industriales de alto rendimiento.

    La tecnología, que utiliza unos sensores inalámbricos inteligentes y autoalimentados en los rodamientos SKF para ofrecer datos de monitoreo de condición de manera instantánea a través de Internet, se pone a prueba en proyectos desafiantes de la industria ferroviaria y del sector de las turbinas eólicas.

    La aplicación de los algoritmos de gestión de la salud de los rodamientos SKF a los datos facilitados por SKF Insight permite tener un enfoque de mantenimiento “adaptable”. Mientras que el monitoreo de condición tradicional detecta daños en el rodamiento, SKF Insight descubre las condiciones anormales que causan el daño y puede tomar medidas para prevenirlo.

    “Supera a la tecnología actual de los rodamientos ‘sensorizados’ al integrar una amplia gama de sensores, además de incluir tecnología inalámbrica inteligente y de autoalimentación”, afirmó Ronnie Spolidoro, Director de Desarrollo de Negocios SKF Insight. “Estos rodamientos están conectados a la nube de SKF, lo que brinda a los clientes acceso a una gama de servicios de diagnóstico y asistencia de SKF, y se garantiza la gestión completa de la salud de los rodamientos”.

    SKF Insight monitorea parámetros dinámicos como la vibración, la temperatura, la condición de la lubricación y la carga, e informa al usuario cuando las condiciones son anormales y amenacen causar daños al rodamiento. Al momento de su lanzamiento, en 2013, en Hannover, SKF Insight era un concepto tecnológico, una forma en la que los ingenieros de mantenimiento podrían mejorar el monitoreo de condición mediante el control de la salud de los rodamientos. Dos años después, se trata de una solución completamente funcional que está siendo utilizada en proyectos piloto de los clientes, capaz de suministrar datos directamente a los centros de diagnóstico para un mejor monitoreo de condición a través de la nube de SKF, por medio de SKF @ptitude. Desde aquí, se pueden suministrar tableros de mando e informes al operario de la planta, al fabricante de la máquina, a SKF o a cualquier otra persona autorizada con acceso a Internet.

    También se puede acceder a los datos desde dispositivos móviles como iPads, y esta es la manera en que se realizará la demostración de SKF Insight en la feria de Hannover, durante una exposición de trabajo en vivo.

    Ahora, al utilizar los datos dinámicos de los rodamientos proporcionados por SKF Insight, la gestión de la salud de los rodamientos es un enfoque nuevo e innovador en pleno desarrollo, que determinará la manera en que las condiciones reales afectan a la salud del rodamiento y activará las medidas correctivas para remediarlo, como la adición automática de lubricante o el cambio de las condiciones en la máquina. Esto previene los daños en el rodamiento, para maximizar su vida útil.

    Una de las áreas de aplicación más prometedoras de SKF Insight es el monitoreo de turbinas eólicas, debido a los enormes costos de mantenimiento. En algunos casos, el costo de cambiar el rodamiento principal de una turbina eólica puede ser tan alto que debilita el caso empresarial, hasta el punto de poner en riesgo la construcción misma de la turbina. En este caso, SKF Insight permitiría monitorear las cargas y las condiciones de lubricación en funcionamiento, lo que daría tiempo suficiente para prevenir el desarrollo de daños en las condiciones del proceso.

    La empresa ya trabaja con un cliente de turbinas eólicas en el desarrollo de un sistema de este tipo. La solución obtiene información dinámica del rodamiento en el estado de funcionamiento real, que posteriormente comunica de manera inalámbrica a los centros de monitoreo remotos o a los equipos locales de mantenimiento. La solución que se está desarrollando realizará el monitoreo de condición del rodamiento en términos de velocidad, vibración, temperatura y lubricación. Lo más importante es que puede retroadaptarse, por lo que podría mejorar el potencial operativo de las turbinas nuevas y de las miles que ya están en funcionamiento en todo el mundo.

    La empresa está desarrollando una solución similar para utilizar en el sector ferroviario, para los rodamientos de cubos de ruedas, que son componentes fundamentales que, por lo general, se cambian a intervalos fijos, independientemente de su condición. SKF Insight crea una manera rentable de recopilar datos de monitoreo de condición para que la vida útil del rodamiento y los intervalos de cambio puedan determinarse en función de las condiciones reales de funcionamiento.

    SKF Insight y la gestión de la salud de los rodamientos forman parte de una serie de innovaciones que SKF expondrá en la feria de Hannover de este año (del 13 al 17 de abril). Puede encontrar más información en el stand B12, sala 22, y en www.skfpowerthefuture.com .

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo.
    Las ventas anuales en 2014 fueron de 70.975 millones de coronas suecas y el número de empleados fue de 48.593. www.skf.com

    ® SKF y SKF Insight son marcas comerciales registradas del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (2.4 MB)

SKF logo