Informe de SKF correspondiente al primer trimestre de 2015

2015 abril 17, 08:00 CEST

Alrik Danielson, Presidente y Director Ejecutivo
“La demanda alcanzó un nivel conforme a nuestras expectativas, y se informó un crecimiento en las ventas en divisas locales del 1,4%. Las tres áreas de negocio percibieron un aumento en las ventas en divisas locales. A nivel geográfico, Asia siguió percibiendo un buen crecimiento, seguida de Europa y América Latina, que se mantuvieron relativamente estables; por otro lado, en América del Norte se vivió una desaceleración en el negocio debido a una reducción en la actividad en algunas de nuestras principales industrias. Hubo un sólido flujo de efectivo operativo, pese a que tuvimos que aumentar la capacidad del capital de trabajo en este trimestre con motivo de la estación.
Se hizo hincapié, principalmente, en la implementación del programa de reestructuración
que ya hemos anunciado, y me complace ver que ya hemos logrado un buen progreso, aproximadamente del 40%.
Continuamos enfocándonos en las innovaciones en toda la organización y hemos introducido una serie de innovaciones novedosas para ayudar a nuestros clientes a mejorar la productividad y reducir el consumo de energía. Por ejemplo, hemos introducido un nuevo concepto de vida útil del rodamiento generalizado que permite a los clientes obtener una representación mucho mejor de las condiciones reales cuando calculan la vida de los rodamientos SKF en sus máquinas.
De cara hacia el futuro, desde una perspectiva macro, aún continúa la incertidumbre. Desde los puntos de vista secuencial e interanual, no esperamos cambios significativos en la demanda para el Grupo.
Además, me complace darle la bienvenida al nuevo Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero del Grupo, Christian Johansson”.


Key figures
Q1 2015Q1 2014
Ventas netas (millones de coronas suecas)19.45416.734
Ganancias operativas (millones de coronas suecas)17212024
Margen operativo (%)8,812,1
Partidas extraordinarias (- costos, + ingresos)-655117
Ganancias operativas sin partidas extraordinarias (millones de coronas suecas)23761907
Margen operativo sin partidas extraordinarias (%)12,211,4
Ganancias libres de impuestos (millones de coronas suecas)15921787
Ganancias netas (millones de coronas suecas)11651275
Resultados básicos por acción (coronas suecas)2,462,72

Las partidas extraordinarias del primer trimestre de 2015 incluyen -535 millones de coronas suecas correspondientes al programa de reducción de costos en curso; el monto restante corresponde a la cancelación de activos.

31 de marzo de 201531 de diciembre de 201431 de marzo de 2014
Capital de trabajo neto (% de ventas anuales)32,130,632,8
ROCE por período de 12 meses (%)12,613,98,4
Deuda neta/patrimonio (%)122,2126,6117,6
Deuda neta/EBITDA (%)3,23,04,2


Cambio interanual en las ventas netas (%):OrgánicoEstructuraDivisaTotal
1.° trimestre de 20151,4014,916,3


Cambio interanual en las ventas orgánicas en divisas locales, por región (%):EuropaAmérica del NorteAmérica LatinaAsiaMedio Oriente y África
1.° trimestre de 20151,0-2,40,45,614,2

Panorama para el segundo trimestre de 2015

Demanda en comparación con el segundo trimestre de 2014
Se espera que la demanda de productos y servicios de SKF sea relativamente estable para el Grupo y Europa. Se espera que sea ligeramente más alta en Asia y ligeramente más baja en América del Norte y América Latina. Según el área de negocio, tanto para el Mercado Industrial como para el Mercado Automotriz, se espera que la demanda se mantenga relativamente estable, y que sea ligeramente más alta para los Negocios Especiales.

Demanda en comparación con el primer trimestre de 2015
Se espera que la demanda de productos y servicios de SKF se mantenga relativamente estable para el Grupo, Europa y América del Norte. Se espera que sea ligeramente más alta en Asia y ligeramente más baja en América Latina. Según el área de negocio, tanto para el Mercado Industrial como para el Mercado Automotriz, se espera que la demanda se mantenga relativamente estable, y que sea ligeramente más alta para los Negocios Especiales.

Fabricación
Se espera que la fabricación perciba una demanda relativamente estable desde el punto de vista interanual y en comparación con el primer trimestre.

Gotemburgo, 17 de abril de 2015

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Se realizará una teleconferencia el 17 de abril a las 9:00 horario CET, 8:00 horas (Reino Unido):
SE: +46 8 5033 6538
Reino Unido: +44 20 3427 1902
EE. UU.: +1 212 444 0895

Podrá encontrar toda la información sobre los resultados de SKF correspondientes al primer trimestre de 2015 en el sitio web de IR.investors.skf.com/quarterlyreporting

AB SKF debe divulgar la información proporcionada aquí de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y/o la Ley de Comercialización de Instrumentos Financieros. La información se envió para su publicación, aproximadamente, a las 8:00 horas del día 17 de abril de 2015.

Descargar kit de prensa

Informe completo en PDF (361 KB)

SKF logo