SKF lanzará rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos Explorer mejorados en METEC 2015

  • Artículo

    2015 junio 17, 13:00 CEST

    El nuevo diseño de los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF Explorer para cilindros de laminación en laminadoras hace que las configuraciones abiertas y selladas de rodamientos sean completamente intercambiables, lo que aporta mayor libertad de diseño y un rendimiento mejorado

    Gotemburgo, Suecia, 17 de junio de 2015: En METEC 2015, SKF lanzará su nuevo diseño de rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF Explorer.

    Al incorporar configuraciones abiertas y selladas de rodamientos que son idénticas, tanto en términos dimensionales como en capacidad de carga, los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF Explorer mejorados establecen un nuevo estándar de intercambiabilidad entre rodamientos abiertos y sellados, además de ofrecer una libertad sin precedentes para aparear rodamientos según las exigencias de aplicación específicas de los cilindros de laminación.

    “Elegir rodamientos abiertos o sellados para los cilindros de laminación implica, con frecuencia, sacrificar en cierto grado la capacidad de carga, la confiabilidad y la vida útil”, explica el Sr. Jacek Hudzikowski, Ingeniero de Negocios de Industria Metalúrgica de SKF. “Gracias a su nuevo diseño, los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF Explorer mejorados son idénticos, tanto en términos dimensionales como en capacidad de carga. Esto significa que las acerías pueden elegir la opción más adecuada para ayudar a mejorar el rendimiento y la confiabilidad, además de reducir los costos de mantenimiento sin sacrificar ningún aspecto”.

    El nuevo sello compacto permite un diseño de rodamiento unificado que da como resultado un mejor rendimiento en comparación con las versiones anteriores. Fabricado con un material resistente al calor y al desgaste, el sello ofrece mejor rendimiento con menos fricción y desgaste, y temperaturas de funcionamiento más bajas. Incluso los rodamientos abiertos no tendrán ninguna protuberancia en la jaula. Esto simplifica notablemente la manipulación del rodamiento, al tiempo que reduce el riesgo de daños durante la manipulación y el funcionamiento. Diseñado para proporcionar una distribución óptima de la tensión sobre los rodillos y las superficies de contacto del camino de rodadura, los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF Explorer pueden manejar mayores cargas que los diseños anteriores. Los cuatro aros exteriores separados también permiten distribuir mejor la carga, de manera más uniforme y, por consiguiente, prolongan la vida útil.

    Gracias a su diseño sin distanciador, los nuevos rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos SKF Explorer también son más fáciles de montar y desmontar.

    METEC es la mayor exposición de la industria metalúrgica, que se celebra cada cuatro años. Se realiza en el centro ferial Messe Dusseldorf, en Dusseldorf, Alemania, del 16 al 20 de junio de 2015. Los asistentes al evento encontrarán a SKF en la sala 4, E20.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. 

    Las ventas anuales en 2014 fueron de 70.975 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 48.593. www.skf.com

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (2.4 MB)

SKF logo