Informe de mitad de año para 2015 de SKF

2015 julio 15, 08:00 CEST

Alrik Danielson, Presidente y Director Ejecutivo

“La demanda en el trimestre se comportó, en gran medida, en consonancia con los objetivos anunciados, con una disminución de las ventas en divisa local del 1,5 %, sin incluir los cambios estructurales. Presenciamos un buen crecimiento en los sectores ferroviario, excepto en China, y energético, excepto en Europa. La industria pesada y el segmento de distribución mostraron un debilitamiento de la demanda en América del Norte. También se desaceleró la demanda subyacente en China. El negocio automotriz también se desaceleró en América del Norte durante el trimestre.

El margen operativo, sin incluir las partidas extraordinarias, aumentó hasta el 12,9 % y el balance general se consolidó durante el trimestre. El programa de reducción de costos tuvo una buena evolución. Al final del trimestre, se alcanzaron acuerdos que abarcan al 60 % de los individuos afectados.

En la división Mercado Automotriz, se lanzó un programa de mejora de beneficios. Se pusieron en marcha una serie de actividades con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad de la empresa. Se ha simplificado la estructura de la empresa y se están implementando iniciativas orientadas a la cadena de valor.

En consonancia con nuestro objetivo de centrar los esfuerzos y recursos en los rodamientos, nuestro negocio principal, y fortalecer nuestro balance general, hemos cedido tres actividades secundarias: Erin Engineering and Research Inc., Purafil y Kaydon Custom Filtration, por un importe total libre de caja y deuda de, aproximadamente, 1000 millones de coronas suecas.

Durante el primer semestre, observamos un ligero desarrollo de la producción industrial mundial.  Últimamente, ha aumentado aún más la incertidumbre con respecto a la demanda del mercado en China. Ya iniciado el tercer trimestre, experimentamos, en conjunto, una producción industrial relativamente débil. Para el futuro, se prevé que la demanda disminuya ligeramente de forma paulatina y relativamente sin cambios con respecto al año pasado”.

Cifras claveT2
2015
T2
2014
Ejercicio 2015
hasta la fecha
Ejercicio 2014
hasta la fecha
Ventas netas (millones de coronas suecas) 
19 96117 95539 41534 689
Ganancias operativas (millones de coronas suecas)2383209641044120
Margen operativo (%)11,911,710,411,9
Partidas extraordinarias (millones de coronas suecas)-194-119-849-2
Ganancias operativas sin incluir las partidas extraordinarias (millones de coronas suecas)2577221549534122
Margen operativo sin incluir las partidas extraordinarias (%)12,912,312,611,9
Ganancias libres de impuestos (millones de coronas suecas)2241176138333548
Ganancias netas (millones de coronas suecas)1706118728712462
Resultados básicos por acción (coronas suecas)3,652,546,115,26
Flujo neto de efectivo después de las inversiones y antes del financiamiento1654-14022642-1465

Las ganancias operativas para el segundo trimestre incluyeron partidas extraordinarias por -194 millones (-119), de los cuales -224 millones (-98) corresponden al programa de reducción de costos en curso, y los +30 millones restantes
incluyeron ganancias procedentes de la venta de negocios así como de deterioros y cancelación de activos. En el segundo trimestre de 2014, el flujo de efectivo después de las inversiones y antes del financiamiento, sin incluir el pago a la UE,
fue de +1423 millones.

Cifras clave30 de junio de 201531 de marzo de 201530 de junio de 2014
Capital de trabajo neto (% de ventas anuales)30,932,132,7
ROCE por período de 12 meses (%)12,612,68,7
Deuda neta/patrimonio (%)113,4122,2143,7
Deuda neta/EBITDA2,83,24,7
Cambio interanual en las ventas netas (%):OrgánicoEstructuraDivisaTotal
T2 2014-1,5-0,212,911,2
Ejercicio hasta la fecha-0,2-0,113,913,6
Cambio interanual en las ventas orgánicas
en divisas locales, por región (%):
EuropaAmérica del
Norte
América
Latina
AsiaMedio Oriente 
y África 
T2 20150,7-5,74,6-3,715,7
Ejercicio hasta la fecha0,8-4,11,50,615,0

Panorama para el tercer trimestre de 2015

Demanda comparada con el tercer trimestre de 2014
Se espera que la demanda de productos y servicios de SKF se mantenga relativamente estable para el Grupo, Europa y Asia. Se espera que sea más baja en América del Norte y más alta en América Latina. Se espera que se mantenga relativamente estable para todas las áreas de negocio.

Demanda en comparación con el segundo trimestre de 2015
Se espera que la demanda de productos y servicios de SKF sea ligeramente más baja para el Grupo. Se espera que sea más baja en Europa y que se mantenga relativamente estable en el resto de las regiones. Se espera que sea más baja en el área Mercado Automotriz y que se mantenga relativamente estable en las áreas Mercado Industrial y Negocios Especiales.

Se realizará una teleconferencia el 15 de julioa las 9:00 horario CEST, 8:00 horas (Reino Unido):

SE: +46 8 5065 3936
Reino Unido: +44 203 427 1912
EE. UU.: +1 646 254 3362


Podrá encontrar toda la información sobre el informe de mitad de año para 2015 de SKF en el sitio web de IR.investors.skf.com/quarterlyreporting

AB SKF debe divulgar la información proporcionada aquí de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y/o la Ley de Comercialización de Instrumentos Financieros. La información se envió para su publicación a las 8:00 h del día 15 de julio de 2015.

Para obtener más información, comuníquese con:
TELÉFONO DE CONTACTO PARA LOS MEDIOS: 46 31 337 2400

PRENSA: Theo Kjellberg, Director de Relaciones con la Prensa
Tel.: 46 31 337 6576, celular: 46 725-776576, correo electrónico: theo.kjellberg@skf.com

RELACIONES CON LOS INVERSORES: Marita Björk, Responsable de Relaciones con los Inversores
Tel.: 46 31-337 1994, celular: 46 705-181994, correo electrónico: marita.bjork@skf.com

SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2014 fueron de 70.975 millones de coronas suecas y el número de empleados fue de 48.593. www.skf.com 

® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.
™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

Descargar kit de prensa

Comunicado completo en PDF (276 KB)

SKF logo