SKF y Hanbell se asocian para desarrollar compresores centrífugos de refrigeración con tecnología magnética

  • Artículo

    2015 septiembre 28, 09:00 CEST

    Gotemburgo, Suecia, 28 de septiembre de 2015: SKF ha firmado un acuerdo de colaboración estratégica con Hanbell para desarrollar conjuntamente compresores centrífugos de refrigeración con tecnología magnética.

    Combinar el compresor centrífugo con la tecnología magnética es una tendencia en desarrollo para la industria de los compresores centrífugos. Las ventajas de la tecnología magnética de refrigeración incluyen bajo consumo de energía, alta eficiencia energética, bajo mantenimiento y es ecológica. SKF cuenta con soluciones avanzadas y una sólida experiencia en tecnología magnética, que se traducen en una reducción del costo total de propiedad, disminución del consumo de energía de entre un 10% y un 40%, mejora de la vida útil del equipo y mayor confiabilidad.

    “Este acuerdo refuerza aún más la colaboración que ya tenemos con Hanbell y marca que nuestra colaboración bilateral ha alcanzado un nivel más alto. En esta colaboración, aportamos una amplia experiencia en tecnología magnética y esperamos desarrollar este mercado con Hanbell, que es un importante participante en el mercado de los compresores”, comenta Patrick Tong, Presidente de SKF China y Presidente de Mercado Industrial de SKF China

    Como líder en compresores de dos hélices, Hanbell tiene una importante participación en el mercado de los compresores de refrigeración y una colaboración a largo plazo con SKF. Hanbell tiene previsto lanzar una gama de productos para compresores centrífugos de refrigeración con tecnología magnética en 2016.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group
    .

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (1.6 MB)

SKF logo