SKF expondrá su nueva serie de rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión en la feria EMO Milano 2015

  • Artículo

    2015 octubre 06, 13:00 CEST

    SKF is launching two new super-precision cylindrical roller bearings series, which meet the machine tool industry’s demand for higher speed capability with low friction. The new bearings will be shown for the first time at EMO Milano 2015

    Gotemburgo, Suecia, 6 de octubre de 2015: SKF, la empresa del conocimiento industrial, presenta dos nuevas series de rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión SKF en la feria EMO Milano 2015. Ambas series nuevas de rodamientos ofrecen un rendimiento superior en comparación con la oferta existente de SKF, soportan mayores velocidades y presentan menor fricción, además de proporcionar otros muchos beneficios operativos para el sector de las máquinas herramienta.

    Mauro Merlo, Director de Productos, Rodamientos de Superprecisión de SKF, explica: “Los nuevos rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión SKF son soluciones optimizadas para los fabricantes de equipos originales que requieren mayor capacidad de carga y velocidades más altas. Mientras que los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos de superprecisión SKF soportan mayores velocidades, los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión SKF resultan más adecuados para cargas más pesadas. Los asistentes a la feria EMO Milano 2015 podrán conocer en exclusiva estas dos nuevas series, que estarán disponibles para su pedido en 2016”.

    La serie de rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos está equipada con una jaula centrada con respecto del aro exterior, de tipo ventana, fabricada de fibra de carbono reforzada con polieteretercetona (PEEK). El número reducido de rodillos, junto con la jaula optimizada, permite a los rodamientos soportar mayores velocidades, alcanzar temperaturas de funcionamiento más bajas y generar menos fricción. Esta gama es ideal para utilizar con ejes cuyos diámetros sean de 40 mm a 80 mm.

    La nueva serie de una hilera representa la solución óptima para aplicaciones como el extremo opuesto a la herramienta de un husillo motorizado, donde el requisito de mayor velocidad supera al de mayor rigidez, en fresadoras de alta velocidad, en centros de mecanizado de alta velocidad y en electrohusillos para tornos.

    La nueva serie de rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión ofrece un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Esta serie permite alcanzar mayores velocidades en husillos de tornos convencionales de alta rigidez de transmisión por correa y controlados por computadora. Cuenta con tres pestañas integrales en el aro interior y ninguna pestaña en el aro exterior. Además, la serie tiene una geometría interna optimizada y una nueva jaula de PEEK centrada respecto de los rodillos, de tipo espiga y reforzada con fibra de vidrio, que permite que a los rodamientos soportar mayores velocidades y reducir al mínimo el calor generado por fricción. La gama es ideal para ejes con diámetros de 25 mm a 130 mm.

    SKF posee amplia experiencia en la especificación de rodamientos para aplicaciones específicas. La empresa utilizará sus conocimientos avanzados en el sector de las máquinas herramienta para ayudar a los fabricantes de equipos originales a evaluar el costo total de propiedad y los beneficios de la nueva serie de superprecisión SKF, garantizando que se especifican los rodamientos correctos para cada aplicación.

    La feria EMO Milano 2015 tiene lugar del 5 al 10 de octubre de 2015 en Milán, Italia. Los asistentes al evento encontrarán a SKF en el stand L15-H16 de la sala 3.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. 

    Las ventas anuales en 2014 fueron de 70.975 millones de coronas suecas y el número de empleados fue de 48.593. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (3.0 MB)

SKF logo