Los rodamientos SKF son fundamentales para una nueva generación de husillos de máquinas herramienta para el sector automotriz de vehículos ligeros de Vigel

  • Artículo

    2015 octubre 06, 13:00 CEST

    Gotemburgo, Suecia, 6 de octubre de 2015: SKF, la empresa del conocimiento industrial, ha desarrollado una disposición de rodamientos de alto rendimiento que representa el núcleo de una nueva generación de husillos de máquinas herramienta. Estos han sido diseñados por Vigel S.p.A., fabricante italiano líder de centros avanzados de mecanizado con control numérico computarizado (Computer Numerical Control, CNC), y representan un paso fundamental en el programa de la compañía para mejorar aún más el rendimiento, la precisión y la funcionalidad de sus máquinas herramienta.

    Fundada en 1947, Vigel es una empresa internacional líder en tecnologías de diseño y fabricación. Está presente en todo el mundo, para ofrecer proximidad a sus clientes con plantas de producción en Torino, Italia, y Pune, India, y filiales comerciales y de servicio en los Estados Unidos (EE. UU.), México y China. Los centros de mecanizado multihusillo de Vigel son adquiridos por clientes de varios sectores industriales de todo el mundo, en particular del sector automotriz, donde se utilizan como sistemas independientes o sistemas integrados en línea para la producción de piezas como el tren de transmisión, el chasis y componentes de la transmisión y los frenos.

    Daniele Francesia Villa, Director de Desarrollo de Productos Estándares de Vigel, explica: “Con el correr de los años, hemos construido una sólida reputación por la calidad, el rendimiento y la confiabilidad de nuestros centros de mecanizado. Trabajamos en estrecha colaboración con cada cliente, diseñamos sistemas de mecanizado que cumplen con sus requisitos exactos y desarrollamos soluciones que los ayudan a adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado”.

    En las últimas décadas, los productos de Vigel han evolucionado de máquinas para fines especiales a centros de mecanizado multihusillo horizontales y verticales de alta velocidad. Compactas y dinámicas, estas máquinas están diseñadas para satisfacer volúmenes de producción medios a altos y ofrecer estándares de fabricación de primerísimo nivel. Como parte de su programa de investigación y desarrollo vigente, Vigel trabaja en estrecha colaboración con sus proveedores estratégicos, tanto en el diseño como en la ingeniería de las tecnologías de fabricación, con el fin de mejorar el rendimiento y la confiabilidad de sus equipos.

    “Nuestros nuevos diseños de husillos multipropósito y rápidamente intercambiables son un paso importante en este proceso, ya que permiten al cliente reducir los tiempos de fabricación al tiempo que aumentan aún más la calidad y la complejidad de los componentes”.

    Uno de los desafíos que tuvo que enfrentar Vigel era el de desarrollar husillos que pudieran cambiarse rápidamente y de manera sencilla, y que al mismo tiempo conservaran los estándares de calidad y confiabilidad asociados tradicionalmente con los productos de la empresa. Además, cada husillo tenía que ser apto para su uso tanto en centros de mecanizado horizontales como verticales, además de poder manejar la gran variedad de tensiones impuestas por las diferentes velocidades y cargas axiales de cada operación de mecanizado; por ejemplo, la velocidad de las operaciones de fresado y torneado para diferentes piezas puede ir de 1 r. p. m. a más de 12 000 r. p. m.

    Vigel ha trabajado con SKF durante más de 30 años, por lo que era un paso lógico para la empresa pedir ayuda a los especialistas de SKF a la hora de desarrollar el nuevo sistema de husillos. Ambas empresas investigaron conjuntamente una serie de opciones antes de llegar a una solución que utiliza rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión de SKF.

    Estos rodamientos compactos y ligeros han sido diseñados para funcionar a velocidades extremadamente altas, con excelente rigidez, capacidad de carga y vida útil. Para los nuevos husillos Vigel, SKF suministró rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión para alta velocidad sellados con bolas cerámicas.

    Cada husillo incorpora un conjunto de rodamientos apareados específico y personalizado, que crea una combinación única de características, especialmente la capacidad para funcionar a altas velocidades con altos niveles de rigidez.

    Estos rodamientos de superprecisión están protegidos por medio de sellos integrales, montados a ambos lados del rodamiento y fabricados de caucho de nitrilo-butadieno (nitrile-butadiene rubber, NBR) resistente al aceite y al desgaste, reforzados con inserciones de acero. Esta solución elimina el riesgo de contaminación con los fluidos de corte o partículas diminutas de virutas metálicas. El sello también tiene un perfil especialmente diseñado que, junto con la grasa para rodamientos de alta calidad y baja viscosidad, minimiza las pérdidas por fricción y la resistencia de rodadura.

    Giovanni Nava, Director de Cuentas de la división Máquinas Herramienta de SKF, explica: “Esta disposición de rodamientos ha sido desarrollada para ofrecer a Vigel una solución resistente, compacta y ligera. Esto los ayuda a minimizar el tamaño, el peso y la complejidad de sus nuevos husillos. No menos importante es el uso de bolas cerámicas en los rodamientos de superprecisión sellados y lubricados de por vida, ya que esto implica que la vida útil se prolonga significativamente, incluso en las condiciones más exigentes”.

    Los nuevos husillos de Vigel tienen un diseño modular, que agiliza y simplifica el cambio de herramienta. Como afirma Daniele Francesia Villa: “Esto ayuda a nuestros clientes a reducir el tiempo de inactividad y a mejorar la productividad”. Daniele concluye: “Los nuevos husillos son los más pequeños y ligeros que haya producido la empresa, gracias a la estrecha colaboración con los ingenieros de aplicaciones de SKF. Están entre los más rígidos, más precisos y confiables que somos capaces de ofrecer. Esta emocionante nueva generación de husillos de máquinas herramienta CNC diferencian claramente a Vigel de la competencia. Ayudarán a nuestros clientes a reducir costos y mejorar la calidad de los componentes, al tiempo que nos darán la oportunidad de penetrar en nuevos mercados de todo el mundo”.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2014 fueron de 70.975 millones de coronas suecas y el número de empleados fue de 48.593. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (332 KB)

SKF logo