SKF presentará soluciones de productos de lubricación para la agricultura en AGRITECHNICA 2015

  • Artículo

    2015 noviembre 09, 14:00 CEST

    SKF will showcase product innovations and application solutions designed to improve the reliability, performance and efficiency of agricultural machines and equipment at AGRITECHNICA 2015.

    Gotemburgo, Suecia, 9 de noviembre de 2015: En AGRITECHNICA, SKF, la empresa del conocimiento industrial, destacará las aplicaciones de productos clave que incluirán las soluciones de productos de lubricación de SKF y Lincoln. Los expertos estarán allí para analizar los beneficios de implementar estas soluciones mediante demostraciones de productos, estudios de casos y presentaciones.

    SKF presentará los siguientes productos en AGRITECHNICA 2015:

    SKF TLMR
    Desarrollado para aplicaciones de maquinaria general en la industria pesada, la serie TLMR de dispensadores automáticos de lubricante es ideal para puntos de lubricación de difícil alcance. Los lubricadores son resistentes al agua, el polvo y la vibración, y brindan un funcionamiento confiable en condiciones de calor y frío extremos.

    Lincoln 20 V PowerLuber
    La pistola engrasadora PowerLuber serie 1880 presenta una eficiente batería de ion-litio de 20 voltios, un cabezal de alto par y distribuye la grasa a una presión de hasta 690 bar (10 000 psi) en parámetros de salida alta y baja. La herramienta utiliza una pantalla de cristal líquido (LCD) para indicar de manera precisa las lecturas estándares, tales como el nivel de batería y el flujo de grasa. Además, el medidor de flujo de la pantalla LCD detecta la pérdida de cebado, lo que elimina las lecturas falsas para ayudar a asegurar que el equipo en servicio esté lubricado adecuadamente.

    Lincoln HTL 201
    La HTL 201 es una bomba hidráulica de grasa diseñada para minimizar la fricción y el desgaste del equipo, que cuenta con un circuito hidráulico. La bomba compacta se puede montar directamente en la máquina para una lubricación continua mientras el dispositivo está en funcionamiento.

    Lincoln P502
    La P502 es una bomba compacta de suministro de lubricante para sistemas de lubricación centralizada progresivos. También puede ser utilizada para suministrar un máximo de dos puntos de lubricación de forma individual con lubricante. La P502 presenta una tecnología de interruptor giratorio comprobada que permite un fácil ajuste tanto del tiempo de pausa como el de lubricación.

    Lincoln HCC
    El control de conexión de mangueras (hose connection control, HCC) es una unidad de monitoreo que verifica que las líneas de alimentación de lubricante no tengan roturas y le indica inmediatamente al operador de la máquina si existe alguna falla. Con un precio razonable y simple de usar, el HCC ayuda a reducir el tiempo de inactividad no planificado y los daños graves en los rodamientos.

    Lincoln Quicklub P203
    La bomba Quicklub P203 fue diseñada para abastecer a las máquinas y los sistemas pequeños y medianos que tengan hasta 250 puntos de lubricación. Con un soporte resistente a la intemperie, la unidad fácil de llenar tiene una paleta agitadora duradera para asegurar el suministro adecuado del lubricante, aun a temperaturas extremas.

    Lincoln SSV/SSVD
    Los dispositivos de dosificación progresivos SSV y SSVD presentan una construcción de bloques sólidos para una dosificación confiable y flexible del lubricante. Estos dispositivos de fácil monitoreo son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de dosificación.

    Lincoln MOP 212/MGP 101
    Desarrollada especialmente para ser utilizada en embaladoras, la bomba de aceite MOP 212 que funciona en forma mecánica se utiliza junto con la MGP 101, lo que agrega un componente de lubricación con grasa. La MGP 101 es impulsada por el motor de la MOP 212, lo que crea una bomba para aplicaciones con aceite y con grasa.

    Lincoln EOS
    La EOS es una solución confiable y económica para la lubricación de cadenas con aceite. Este sistema de lubricación centralizado impulsado por electricidad, de una sola línea, es ideal para máquinas accionadas por cadena y una fuente de alimentación de 12/24 V CC.

    SKF KFG-S
    Con un sistema de control integrado, la bomba de pistones KFG-S es impulsada por un motor eléctrico. La bomba también se encuentra disponible en tres tamaños de depósito con diversas opciones de llenado.

    AGRITECHNICA es la feria comercial más grande del mundo de maquinaria y equipos agrícolas. La edición 2015 del evento que se realiza cada dos años se llevará a cabo del 8 al 14 de noviembre de 2015 en Hannover, Alemania. Los asistentes encontrarán las soluciones SKF en el stand B35 de la sala 17.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Theo Kjellberg, Director de Relaciones con la Prensa, + 46 (0)31 337 6576, theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (5.4 MB)

SKF logo