SKF expondrá innovaciones para el sector del gas y el petróleo en la Conferencia de tecnología en alta mar 2015

  • Artículo

    2015 mayo 04, 14:00 CEST

    SKF presentará una serie de innovaciones personalizadas para satisfacer las necesidades de la industria del gas y el petróleo en la Conferencia de tecnología en alta mar 2015.

    Gotemburgo, Suecia, 4 de mayo de 2015: En la Conferencia de tecnología en alta mar 2015, SKF hará una demostración de una serie de innovaciones que mejoran la confiabilidad y eficiencia en la industria del gas y el petróleo. Las soluciones que se expondrán en el evento han sido personalizadas específicamente para satisfacer las necesidades de los fabricantes de equipos originales y operadores de este sector.

    En la feria, SKF presentará su rodamiento axial de rodillos cónicos SKF optimizado, que ha sido diseñado para mejorar aún más la confiabilidad del rodamiento axial principal del sistema de propulsión superior, al prolongar la vida útil del rodamiento y ofrecer mayor capacidad de carga. Este rodamiento cuenta con un diseño mejorado, ofrece mayor capacidad de carga, alta resistencia al desgaste y mayor capacidad para soportar choques. Cumple con los requisitos de la industria para un rodamiento axial principal capaz de funcionar de manera confiable en condiciones de trabajo extremas.

    Los asistentes al evento también podrán experimentar personalmente la nueva unidad de rodamientos con sensor SKF, una solución total del sistema que combina la tecnología de sensores de velocidad reforzada con la simplicidad de un conjunto unificado de fácil adaptación en el terreno en aplicaciones de sistemas de propulsión superior o malacates. La unidad de rodamientos con sensor SKF, que contiene un rodamiento rígido de bolas híbrido o un rodamiento de rodillos cilíndricos, un anillo de impulsos magnéticos y un sensor integrado en la tapa lateral con sellos integrales y está lubricada de por vida, puede ser instalada de manera simple y rápida, y es extremadamente confiable, incluso en los entornos más exigentes de la industria del gas y el petróleo.

    También estarán en exposición las coronas de orientación Kaydon MTE-324T y los rodamientos de sección estrecha Kaydon Reali-Slim®. La corona de orientación MTE-324T presenta un diseño con 4 puntos de contacto y es ideal para utilizar en una variedad de aplicaciones del sector del gas y el petróleo. Soporta simultáneamente, y de manera precisa y confiable, cargas radiales, axiales y de momento. Además, cuenta con sellos integrales que resisten la contaminación. Los rodamientos de sección estrecha Reali-Slim® cuentan con una sección transversal que se mantiene constante a medida que aumenta el diámetro del agujero, lo que ofrece mayor capacidad dinámica que los rodamientos convencionales. Disponibles en una amplia gama de estilos y tamaños, los beneficios de los rodamientos de sección estrecha Reali-Slim® incluyen: ahorro en términos de espacio y peso para los diseños más compactos; mayor vida útil que los rodamientos estándares; mayor flexibilidad de diseño; y rendimiento constante de alto nivel.

    Expertos de SKF estarán disponibles para analizar el nuevo modelo, Generalized Bearing Life Model, que ha sido desarrollado como parte del SKF EnCompass Field Performance Programme. El Generalized Bearing Life Model está diseñado para ayudar a los ingenieros, incluidos los que trabajan en el sector del gas y el petróleo, a calcular la vida útil de los rodamientos de un modo más realista, teniendo en cuenta más parámetros de aplicación que nunca. Para satisfacer las necesidades del cliente, de un rendimiento mejorado de los rodamientos en el terreno, SKF ha optimizado el diseño de varios de sus rodamientos. Esto incluye a los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer, que ahora pueden duplicar la vida útil en comparación con los anteriores rodamientos SKF Explorer líderes en el sector, especialmente en condiciones de contaminación o de lubricación deficiente.

    Los asistentes también tendrán la oportunidad de debatir con los expertos de SKF sobre las soluciones de sellado personalizadas para aplicaciones de válvulas y control de pozo. Como proveedor especializado de soluciones de sellado personalizadas con una gama completa de materiales NORSOK aprobados y de propiedad exclusiva, SKF es capaz de desarrollar rápidamente sellos personalizados para satisfacer casi cualquier requisito. Las soluciones de sellado de control de pozo de SKF incluyen el sello FS, el sello de fijación en T patentado, sellos hidráulicos para bloqueadores de erupción y un nuevo sello de vástago de la válvula de compuerta, que ha sido calificado recientemente con la nueva especificación de la edición 21 de la norma API6A para aplicaciones de 20.000 psi.

    Además, los asistentes podrán aprender más acerca de varias de las últimas innovaciones tecnológicas de rodamientos magnéticos SKFS2M para aplicaciones de turbomaquinaria. Por ejemplo, el sistema de control E300V2 es un gabinete de control digital electrónico de 300 voltios y 30 amperios, que cuenta con una serie de importantes características nuevas, incluidos el monitoreo y diagnóstico automático remotos, mayor redundancia de componentes clave, UPS de respaldo y un sistema de adquisición de datos de alta resolución. Los rodamientos magnéticos activos SKF S2M, que están instalados en más de 1000 centros de explotación de gas y petróleo en todo el mundo, ofrecen beneficios comprobados para turbomaquinaria, como mayor velocidad operativa, eliminación del sistema de lubricación, alta confiabilidad, ausencia de desgaste mecánico y menor consumo de energía.

    Ya está disponible la aplicación SKF Upstream Oil and Gas Support para descargar desde App Store de iTunes. Esta aplicación ayuda a los fabricantes de equipos originales a mejorar la confiabilidad y el rendimiento de los equipos, al describir los objetivos comunes, los desafíos y las soluciones que ofrece SKF.

    Puede encontrar la aplicación en la tienda iTunes de Apple: https://itunes.apple.com/us/app/skf-upstream-oil-and-gas/id986679893?mt=8

    La Conferencia de tecnología en alta mar 2015 es la mayor exposición de equipos de la industria del gas y el petróleo. Se realiza en el parque ferial y complejo de convenciones NRG (anteriormente Reliant) en Houston, Texas, del 4 al 7 de mayo de 2015. Los asistentes al evento podrán visitar SKF en el stand 2601.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representación en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 15.000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2014 fueron de 70.975 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 48.593. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (2.8 MB)

SKF logo