SKF ofrece el nuevo lubricador de accionamiento eléctrico de Lincoln

  • Artículo

    2016 enero 12, 10:00 CEST

    Gotemburgo, 12 de enero de 2016: SKF anunció hoy la introducción del lubricador de accionamiento eléctrico de Lincoln (EDL1). A través del uso de dispositivos dosificadores progresivos, el EDL1 fue desarrollado para su uso en sistemas de lubricación por secciones y en máquinas grandes con requisitos de lubricación diferentes a distancias variables.

    Esta bomba dosificadora y reforzadora de presión de fácil uso está diseñada para aumentar la presión de entrada de un mínimo de 2 bar (29 psi) hasta un máximo de 280 bar (4 061 psi). Como una solución de lubricación asequible, el EDL1 se puede usar con las tuberías, el material de montaje y las bombas de llenado existentes.

    El EDL1 funciona de manera efectiva en entornos difíciles, como por ejemplo en aplicaciones al aire libre con temperaturas cambiantes. Debido a que el lubricante se suministra a través de bombas de llenado o cartuchos, el dispositivo ofrece flexibilidad y funciones autosuficientes, aun en ubicaciones remotas. El EDL1 posee un tablero de control integrado para el impulso y la lubricación controlada por tiempo, y puede notificar sobre las fallas de lubricación.

    El EDL1 es adecuado para la industria de alimentos y bebidas, y aplicaciones ferroviarias, así como también para las industrias del cemento y otras industrias pesadas. También puede utilizarse para muchas aplicaciones industriales que requieren un sistema de lubricación por secciones asequible.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70,975 million and the number of employees was 48,593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (6.3 MB)

SKF logo