SKF presenta un innovador equipo separador de aceite y agua para tanques

  • Artículo

    2016 marzo 07, 10:00 CET

    SKF introduces high performance and quick to install device for easy oil and water separation in marine applications.

    Gotemburgo, Suecia, 7 de marzo de 2016: SKF ha lanzado un nuevo dispositivo mecánico que simplifica y agiliza la separación de aceite y agua en los tanques de aplicaciones navales y de alta mar.

    "Aceite envejecido" es un término que se utiliza comúnmente para describir el aceite residual derivado principalmente del proceso de purificación de aceites combustibles y aceites lubricantes con el fin de asegurar el funcionamiento adecuado de la maquinaria de la nave. Durante el proceso, el agua separada del proceso de purificación se mezcla con el aceite residual en el tanque de lodos.

    La SKF Turbulo Sludge Buoy ha sido desarrollada para eliminar la necesidad de implementar procesos de drenaje manual, lentos y laboriosos, ya que flota dentro de los tanques a bordo y realiza la separación de manera constante, eficaz y sin problemas.

    En funcionamiento, el aceite del interior del tanque fluye hacia el compartimento inferior de la Turbulo Sludge Buoy a una velocidad máxima de 6 m³ por hora. A continuación, o bien se bombea hacia fuera o fluye por gravedad, según si el drenaje se encuentra por debajo o por encima de la superficie del agua. Esta separación en la fuente mejora el desempeño medioambiental, según la norma ISO 14001.

    El agua resultante que queda en el tanque es mucho más limpia y fácil de procesar en el separador de agua de sentina, lo que aumenta su eficiencia y reduce los costos. Mientras tanto, el contenido de agua libre en el aceite separado es bastante bajo, por lo general inferior al 5%. Por lo tanto, no requiere ningún tratamiento adicional y puede eliminarse ya sea en una instalación de incineración a bordo o en tierra.

    El producto es confiable, lo puede instalar la tripulación a bordo de manera rápida y fácil en cualquier tipo de barco, dentro de los tanques existentes cuando se abren para la limpieza o inspección de rutina. Además, la Turbulo Sludge Buoy es esencialmente una solución de “instalar y olvidarse”, que no requiere casi ningún mantenimiento y, como es enteramente mecánica, no requiere electricidad para su funcionamiento. La solución es una inversión de única vez, que elimina la necesidad de consumibles o piezas de repuesto durante toda la vida útil del sistema, con un tiempo de amortización particularmente corto, normalmente inferior a un año.

    El sistema se puede utilizar a temperaturas de hasta 90 °C y está disponible en dos tamaños, la Turbulo Sludge Buoy y la Turbulo Sludge Buoy Mini, que pueden ser especificados según el espacio disponible en el tanque.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con: Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31-337 28 97; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (337 KB)

SKF logo