SKF presentará aplicaciones innovadoras para el sector del gas y el petróleo en la Conferencia de tecnología en alta mar 2016

  • Artículo

    2016 marzo 07, 10:00 CEST

    SKF has been involved in the global oil and gas industry for a long time. At the Offshore Technology Conference 2016 the company will showcase a number of its latest innovations.

    Gotemburgo, Suecia, 8 de marzo de 2016: SKF estará presente en la Conferencia de tecnología en alta mar 2016 con una gama de soluciones innovadoras, diseñadas para aumentar la confiabilidad y la eficiencia en el sector del gas y el petróleo. Los productos y aplicaciones que se expondrán en el evento han sido personalizados específicamente para satisfacer las necesidades de los fabricantes de equipos originales y operadores que buscan productos de mayor rendimiento y un costo total de propiedad más bajo.

    SKF expondrá su rodamiento axial de rodillos cónicos optimizado, destinado a aumentar la confiabilidad y prolongar la vida útil de los sistemas de propulsión superior. Con un diseño pensado en superar las condiciones extremas de funcionamiento en alta mar, estos rodamientos pueden soportar cargas axiales y de choque elevadas así como flexiones del eje. Los aceros extremadamente puros hiperaleados, la geometría optimizada y las tolerancias precisas de fabricación de SKF permiten que los rodamientos funcionen con menor fricción y menos vibración, al tiempo que se prolonga la vida útil y aumenta su capacidad de carga. Utilizando herramientas de simulación de propiedad exclusiva, los ingenieros de SKF pueden ofrecer también versiones personalizadas del rodamiento axial de rodillos cónicos, diseñadas para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones específicas del cliente, con dimensiones no estándares, recubrimientos y tratamientos superficiales, y la incorporación de características que simplifican el montaje y el mantenimiento.

    Las coronas de orientación Kaydon, que se utilizan en los sistemas de propulsión superior, también están presentes en una amplia gama de aplicaciones de alta mar, desde grúas hasta conexiones de sistemas de elevación. SKF expondrá su corona de orientación MTE-324T, que presenta un diseño de 4 puntos de contacto para soportar las cargas radiales, axiales y de momento, y sellos integrales para resistir la contaminación y prolongar su vida útil.

    Los asistentes al evento podrán ver la nueva unidad de rodamiento con sensor de SKF, una solución total del sistema para los operadores que buscan reducir las paradas mediante mejoras en el monitoreo y control de los motores eléctricos que funcionan en condiciones difíciles. La unidad incorpora tecnología de sensores de velocidad reforzada en un simple conjunto unificado de fácil adaptación en el terreno en aplicaciones de sistemas de propulsión superior o malacates. La unidad, que contiene un rodamiento rígido de bolas o de rodillos cilíndricos híbrido, un anillo de impulsos magnéticos y un sensor integrado en la tapa lateral, cuenta con sellos integrales y está lubricada de por vida. La opción de un sensor de respaldo incorporado aumenta aún más la confiabilidad, incluso en los entornos más exigentes de la industria del gas y el petróleo.

    Los asistentes también tendrán la oportunidad de conversar con expertos de SKF sobre soluciones personalizadas de sellado para aplicaciones de válvulas y control de pozo. La oferta de sellos personalizados de SKF incluye una gama de materiales y diseños de propiedad exclusiva. Los sellos de fijación en T de propiedad exclusiva de SKF, por ejemplo, utilizan un anillo de respaldo que se fija mecánicamente en su posición para una instalación más fácil, sin daños, y que permite soportar mayores presiones y temperaturas, además de reducir los daños a los componentes metálicos. A través de su amplia capacidad en ingeniería de aplicaciones y sus instalaciones internas de pruebas, que pueden validar los diseños a las presiones y temperaturas extremadamente altas que requieren las aplicaciones en alta mar, SKF ayuda a sus clientes del sector del gas y el petróleo a obtener el mayor rendimiento de las soluciones de sellado.

    También se expondrá el Sistema SKF Multilog On-line IMx-M, una solución sofisticada para el monitoreo de condición de la maquinaria crítica en alta mar. Junto con el software SKF @ptitude Monitoring Suite, el SKF Multilog IMx-M permite al usuario final proteger y mejorar la confiabilidad de los activos y evitar las paradas de las máquinas. Esto se logra a través de un sistema completo para la detección prematura de fallos, el diagnóstico y el inicio del apagado de las máquinas.

    La Conferencia de tecnología en alta mar 2016 es la mayor exposición de equipos de la industria del gas y el petróleo. Se realiza en el parque ferial y complejo de convenciones NRG en Houston, Texas, del 2 al 5 de mayo de 2016. Los asistentes al evento podrán visitar SKF en el stand 2601.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (6.5 MB)

SKF logo