SKF en Bauma 2016: brindar soluciones de lubricación para una de las minas de cobre más grandes del mundo

  • Artículo

    2016 abril 12, 14:03 CET

    Optimizar el rendimiento de los equipos rotativos que soportan al operador de la mina para mejorar la confiabilidad y la rentabilidad

    Gotemburgo, Suecia, 12 de abril de 2016: SKF ha obtenido un contrato con la mina Las Bambas en Perú para brindar servicios de lubricación para todos los motores eléctricos en la planta concentradora de la mina. Diseñadas específicamente para Las Bambas, las soluciones de lubricación contribuirán a aumentar la confiabilidad y la rentabilidad de los equipos.

    El contrato por dos años con Las Bambas incluye tareas de ingeniería, planificación y programación, ejecución y gestión de todas las actividades relacionadas con la lubricación de los motores eléctricos. Asimismo, SKF le proveerá componentes y herramientas de lubricación a la mina.

    “Como parte de su programa de confiabilidad, Las Bambas debía garantizar una lubricación de primer nivel de sus motores eléctricos”, señaló Carlos Lahura, Gerente de servicios y upselling de SKF Perú. “El personal de la mina se contactó con SKF para desarrollar una serie de soluciones de lubricación integradas para su maquinaria rotativa y quedó impresionado por la experiencia y el compromiso de la compañía. En consecuencia, se contrató a SKF para que también brindara servicios de lubricación”.

    La reciente Solución Triple Barrera de SKF, que se compone de rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer sellados, soportes y sellos de taconita SKF, también ha sido implementada para las cintas transportadoras terrestres de la mina, con ejes que miden entre 500 mm y 700 mm. Los rodamientos/soportes proporcionados tendrán posiciones de sensores integradas para el monitoreo de condiciones que ofrecen una mejor protección contra la contaminación, necesaria en condiciones climáticas extremas.

    Con una producción estimada de 400 000 toneladas de cobre una vez que esté totalmente operativa en el 2017, Las Bambas será la tercera mina de cobre más grande del mundo.

    Encuentre a SKF en Bauma: Zona de exposición exterior, stand FM.709/4.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Relaciones con la Prensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 70 577 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo.
    Las ventas anuales en 2015 fueron de 75 997 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 48 593.www.skf.com

    ® SKF y SKF Explorer son marcas comerciales registradas del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (8.7 MB)

SKF logo