SKF lanza el nuevo manual de rodamientos para máquinas papeleras

  • Artículo

    2016 abril 20, 02:00 CET

    SKF presenta la quinta edición de su manual técnico específico para diseñadores, operarios y personal de mantenimiento de máquinas papeleras.

    Gotemburgo, Suecia, 20 de abril de 2016: SKF ha lanzado una nueva versión de su manual especializado sobre rodamientos para máquinas papeleras para ayudar a los profesionales del sector a maximizar la vida útil de los rodamientos. Ya en su quinta edición, el manual técnico ha sido desarrollado para ofrecer gran cantidad información y asesoramiento de valor incalculable a quienes trabajan con máquinas papeleras, desde los diseñadores y operarios hasta el personal de mantenimiento.

    El manual, en su última edición, incluye información actualizada en relación con los avances de SKF en diseño y rendimiento de los rodamientos. Además, ofrece asesoramiento para la selección de rodamientos específicos para cada una de las aplicaciones, desde la sección de conformación hasta la bobinadora, conforme a los cambios producidos en los últimos años en términos de capacidad de carga dinámica de los rodamientos. Creado por expertos en rodamientos y especialistas de productos, también contiene recomendaciones sobre los procedimientos de disposición, montaje, mantenimiento y lubricación, con el objetivo de aumentar aún más la eficiencia.

    "Nuestros manuales sobre rodamientos para máquinas papeleras han ayudado a los profesionales del sector a maximizar la vida útil mediante procedimientos optimizados de montaje, mantenimiento y lubricación desde la primera edición, publicada en 1964", explicó Philippe Gachet, Consultor Técnico Sénior de SKF. "Ya en su quinta edición, se ha actualizado con lo último en desarrollo y diseño de rodamientos y papeleras, con el objetivo de seguir ofreciendo las mejores prácticas y el mejor asesoramiento del mercado a este sector".

    El manual de 270 páginas, encuadernado con tapa dura, incorpora importantes cambios respecto del último manual, publicado en 2011, y contiene nuevas secciones sobre cuestiones críticas para el personal de las papeleras, como el análisis de la causa raíz de los fallos y el reacondicionamiento de rodamientos. El manual ofrece asesoramiento actualizado y demostrado, con recomendaciones sobre ajustes de los rodamientos y contenido máximo de agua en el lubricante, mientras que el material nuevo incluye información sobre aplicaciones no incluidas en las ediciones anteriores del manual, entre las que se encuentran, por ejemplo, las prensas encoladoras, los rodillos desplegadores y las poleas para cuerdas.

    Otras novedades incluyen: una ecuación para el cálculo de la carga de los rodamientos de la bobinadora e información sobre el método SensorMount para el montaje de rodamientos con agujeros cónicos, con el fin de garantizar un óptimo rendimiento cuando se utilizan las tecnologías de SKF y los últimos avances en la industria papelera. Además, la publicación está mucho más orientada al usuario que las anteriores.

    El manual de rodamientos para máquinas papeleras está disponible, en inglés, en las Unidades de Ventas SKF. También se puede descargar de la biblioteca en línea Knowledge Centre, en el siguiente enlace.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Relaciones con la Prensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo.
    Las ventas anuales en 2015 ascendieron a 75 997 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 46 635. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (79.6 KB)

SKF logo