SKF expondrá su cartera marítima de mejora de la eficiencia en Posidonia 2016

  • Artículo

    2016 abril 20, 10:00 CEST

    En la feria comercial Posidonia 2016 (Atenas, del 6 al 10 de junio), SKF hará una demostración de su gama integral de soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia y reducir los costos de mantenimiento en las flotas del sector marítimo.

    Gotemburgo, Suecia, 20 de abril de 2016: SKF aprovechará el evento Posidonia 2016 para demostrar la manera de impulsar la eficiencia y la confiabilidad, sin dejar de reducir los costos operativos y de mantenimiento en el sector marítimo, a través de su cartera integral de productos y servicios. Los asistentes a la exposición naviera internacional podrán descubrir que la completa cartera de innovaciones expuestas ha sido desarrollada específicamente para mejorar el rendimiento y la seguridad de todo tipo de buques.

    En la muestra, SKF presentará un nuevo kit de monitoreo de condición, el SKF Marine CM Route Kit, una solución que combina datos sobre la condición de las máquinas monitoreadas basados en la nube, con software, hardware y servicios de consultoría que permite ampliar los intervalos entre mantenimientos y aumentar la confiabilidad de la flota. Con la nueva solución, apta para todo tipo de buques y plataformas marítimas, se simplifican las evaluaciones del rendimiento de las flotas. Además, permite coordinar el mantenimiento con el suministro de piezas de repuesto, lo que puede generar ahorros en costos para los clientes.

    Entre otras tecnologías líderes del mercado que estarán presentes en Posidonia, se encuentra el innovador equipo separador de aceite y agua para tanques de SKF, Turbulo Sludge Buoy. Este dispositivo mecánico simplifica y agiliza la separación de aceite y agua, con lo que se eliminan los laboriosos procesos manuales de drenaje de tanques. Es rápido de instalar y flota dentro de los tanques a bordo, realiza la separación en la fuente de manera constante, eficaz y sin problemas, para mejorar el desempeño medioambiental, según la norma ISO 14001. En funcionamiento, el aceite del interior del tanque fluye hacia el compartimento inferior de la Turbulo Sludge Buoy a una velocidad máxima de 6 m³ por hora, antes de bombearse hacia fuera o fluir por gravedad, según la posición del drenaje.

    Al mismo tiempo, SKF hará una demostración de su completa cartera de rodamientos, acoplamientos, sistemas de lubricación y sellos diseñados para maximizar la disponibilidad de la flota. En la exposición, SKF también presentará su amplia gama de servicios del sector marítimo de máximo nivel, incluidos el monitoreo de condición, el mantenimiento basado en la condición, y las soluciones de alineación y mecanizado in situ. Durante la muestra, también se presentará el sistema de monitoreo medioambiental SKF BlueMon. Se trata de un sistema de mapeo y registro de las emisiones del buque, que permite garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones existentes.

    Los expertos de SKF estarán disponibles en el stand para brindar más información y asesoramiento sobre toda la gama desarrollada para la industria marítima. Los asistentes también podrán presentar sus propias inquietudes específicas para encontrar la solución más idónea que optimice su aplicación.

    Encuentre a SKF en Posidonia 2016: Sala 2, stand 2409

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2015 ascendieron a 75 997 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 46 635. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (11.6 MB)

SKF logo