El lubricador de cables de acero SKF aumenta la confiabilidad en una empresa de gestión naviera griega

  • Artículo

    2016 septiembre 08, 13:00 CEST

    El sistema de lubricación especial, que SKF expondrá en la feria SMM 2016 (Hamburgo, del 6 al 9 de septiembre), ayuda a un proveedor líder de servicios de gestión naviera a reducir los requisitos de mantenimiento y prolongar la vida útil de sus cables de acero.

    Gotemburgo, Suecia, 7 de septiembre de 2016: El lubricador de cables de acero (wire rope lubricator, WRL) de SKF ayuda a un proveedor líder de servicios de gestión naviera griego a maximizar la seguridad, reducir el tiempo de inactividad y prolongar significativamente el ciclo de vida de sus cables. Pantheon Tankers Management Ltd utiliza actualmente la herramienta de mantenimiento, especialmente desarrollada, en 11 barcos de su flota de petroleros con resultados especialmente positivos.

    El resistente WRL ayuda a la empresa con sede en Atenas a asegurar una lubricación óptima en todas sus aplicaciones con cables de acero, al tiempo que mantiene los objetivos clave del negocio, como son la ausencia de incidentes y de daños al medioambiente. Por ejemplo, el sistema de lubricación elimina la necesidad de realizar la lubricación manual, que puede ser extremadamente lenta y peligrosa. Además, la aplicación precisa de lubricantes reduce el consumo hasta un 25%, con lo que no solo disminuye los costos, sino también los residuos y el impacto que suponen para el planeta.

    "Hemos utilizado el lubricador de cables de acero durante dos años y ha demostrado ser altamente confiable. No ha presentado ningún problema durante todo el tiempo que ha estado funcionando", comenta Konstantinos Giannoulis, responsable de compras de Pantheon Tankers Management.

    Además, ahora el mantenimiento se puede realizar hasta un 90% más rápido que antes, puesto que el sistema puede lubricar entre 30 y 35 metros de cable por minuto. El WRL, que es compatible con todos los lubricantes que se utilizan normalmente con cables de acero, se fija al equipo periódicamente y trabaja suministrando solo la cantidad correcta de grasa en el núcleo del cable. Distribuye el lubricante de manera uniforme y lo adhiere a cada uno de los cables para una protección duradera contra la generación de calor y fricción, a la vez que reduce también el riesgo de corrosión.

    Además de los beneficios ofrecidos por el WRL, Pantheon Tankers Management también elogió los servicios de atención al cliente y de posventa recibidos de SKF en los últimos dos años desde la implementación de la solución.

    Visite SKF y vea el WRL en SMM 2016: Sala A1, stand 210

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2015 ascendieron a 75 997 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 46 635. www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (12.2 MB)

SKF logo