SKF ofrece la nueva pistola engrasadora Lincoln PowerLuber

  • Artículo

    2016 septiembre 13, 14:00 CET

    Gotemburgo, Suecia, 13 de septiembre de 2016: SKF acaba de anunciar la introducción de su Lincoln PowerLuber con batería de iones de litio de 12 voltios. Diseñada para aplicar lubricante de manera rápida y sin esfuerzos, esta herramienta de engrase es adecuada para aplicaciones industriales, agrícolas, de automoción, construcción y mantenimiento general.

    La pistola engrasadora PowerLuber cuenta con una batería de iones de litio de 12 voltios para una máxima potencia y eficiencia, que le permite suministrar grasa a una presión de hasta 8 000 psi (551 bar). Su base de tres puntos mantiene la herramienta en posición vertical para comodidad del usuario y ayuda a evitar la entrada de suciedad y residuos en el motor. Su diseño ergonómico y liviano reduce la fatiga del operario y permite acceder fácilmente a zonas estrechas.

    El nuevo dispositivo de empuje de doble labio de la herramienta permite el suministro de grasa a granel o con cartucho y elimina el desvío de grasa. La PowerLuber de 12 voltios viene equipada con un diodo emisor de luz brillante integrado para iluminar la zona de trabajo. Además, la pistola engrasadora cuenta con un soporte de manguera y una guía de tubo integrados para un almacenamiento seguro de la manguera y un enroscado fácil del barril de grasa.

    Conozca la nueva pistola engrasadora Lincoln PowerLuber de SKF en Automechanika: Sala 9.1, stand E79.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo.
    Las ventas anuales en 2015 ascendieron a 75 997 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 46 635. www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (767 KB)

SKF logo