SKF ofrece un nuevo alineador de ejes

  • Artículo

    2016 noviembre 07, 13:00 CEST

    Gotemburgo, Suecia, 7 de noviembre de 2016: SKF anunció hoy la introducción de su alineador de ejes TKSA 71, que está diseñado para la alineación profesional en entornos industriales hostiles y brinda un rendimiento superior en alineación y una vida útil prolongada.

    Las aplicaciones de software especializadas y fáciles de usar de la herramienta permiten diferentes tipos de alineación: alineación de eje, corrección de pata coja, alineación de eje vertical, alineación de eje espaciador, alineación de ejes de trenes de máquinas y valores de relojes comparadores. El diseño innovador de sus instrumentos ofrece mediciones de gran exactitud y una excelente protección contra el polvo y el agua. El TKSA71 es muy versátil y está equipado también con unidades de medición ultracompactas para su uso en espacios muy estrechos.

    Resulta adecuado para una amplia variedad de aplicaciones y se ofrece como modelo base con accesorios estándares y con un maletín resistente que cumple con los estándares de equipaje de mano de las aerolíneas. El TKSA 71/PRO incluye accesorios adicionales para aplicaciones más exigentes y se entrega en un maletín con ruedas más grande y resistente. Los modelos TKSA 71D y TKSA71D/PRO incluyen un dispositivo de visualización con cubierta protectora y aplicaciones preinstaladas listas para usar sin conexión a Internet ni configuración de cuenta.

    Las aplicaciones de software del TKSA 71 están diseñadas para el uso intuitivo sin capacitación previa, y están disponibles sin cargo tanto para plataformas Android como Apple iOS. Entre las características comunes, se incluyen informes automáticos completos, opciones para exportar y compartir, videos instructivos dentro de la aplicación, directrices sobre tolerancias incorporadas, compensación de perturbaciones, visualización 3D en vivo y un modo de demostración completamente funcional.

    Mire nuestro video y aprenda cómo funciona el nuevo Alineador de ejes TKSA71 de SFK o visite las páginas de productos SKF para obtener más información.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2015 ascendieron a 75 997 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 46 635. www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (956 KB)

SKF logo