SKF entrega rodamientos magnéticos a Cryostar para ser usados en turbomanorreductores en China

  • Artículo

    2016 noviembre 24, 13:00 CET

    Gotemburgo, Suecia, 24 de noviembre de 2016: SKF se ha asegurado un contrato con Cryostar, un fabricante francés de turbomanorreductores, para la provisión de rodamientos magnéticos S2M de SKF y gabinetes de control E300V2 de última generación. Las soluciones de SKF serán usadas en turbomanorreductores MTC200 sin aceite que Cryostar entregará a Shaanxi Yanchang Petroleum Yanan Energy and Chemical Co., Ltd. Los turbomanorreductores se instalarán en una planta de etileno y propileno ubicada en la provincia de Shaanxi en China.

    Los rodamientos magnéticos se integrarán a turbomanorreductores de marco MTC200 que operan a una velocidad de giro de diseño cercana a las 40 000 r. p. m. Los MTC200 son tubrinas de rodamiento magnético frenadas por una rueda de compresor, con una rueda manorreductora de 200 mm de diámetro nominal. Los rodamientos magnéticos de SKF están libres de contacto y fricción, lo que permite alcanzar una alta velocidad periférica a la rueda para lograr la eficiencia y el rendimiento óptimos del turbomanorreductor.

    El gabinete de control E300V2 de SKF ofrece varias características nuevas: Monitoreo remoto, medición en línea de datos y funciones sencillas de posprocesamiento, que brindan un alto grado de autonomía a los operadores de planta. El sistema de control de los rodamientos magnéticos tiene monitoreo inherente del estado y posibilidades de diagnóstico que miden los parámetros fundamentales de la máquina, como la velocidad de giro, las vibraciones y las temperaturas.

    Además, los rodamientos magnéticos S2M de SKF son 100% a prueba de fugas, lo cual evita el ingreso de aceite al gas de proceso. La tecnología sin aceite mejora la seguridad de las instalaciones en cuanto al riesgo de contaminación con aceite de los equipos de proceso. La eliminación del aceite de lubricación es la ventaja decisiva para los procesos de baja temperatura (-130 °C/-150 °C).

    “Este contrato demuestra que nos hemos ganado la confianza de los fabricantes y usuarios finales de turbomaquinaria por igual en mercados altamente competitivos como China. Esperamos que nuestra colaboración con Cryostar perdure. Hemos llevado a cabo con éxito más de cien proyectos en todo el mundo”, indicó Sylvain Bayard, Director de ventas de SKF Magnetic Mechatronics (S2M). 

    La nueva unidad de producción de olefinas tendrá una capacidad de alrededor de 200 mil toneladas de etileno y propileno. En este innovador proceso, se producen las olefinas sin la tecnología tradicional de craqueo con vapor.

    Eric Choi, gerente de negocios de Cryostar en China, manifestó: “En Cryostar estamos muy orgullosos de haber sido elegidos para proveer el paquete de turbomanorreductor/compresor para el primer proyecto de este tipo. Muestra la confianza que tienen las distintas partes involucradas en esta planta en la sociedad formada por Cryostar y SKF”.

    El primer turbomanorreductor con rodamientos magnéticos del mundo fue desarrollado por Cryostar y puesto en servicio en 1988, y la compañía francesa S2M, luego filial de SKF, proveyó los rodamientos magnéticos activos. En la actualidad, más de 600 turbomanorreductores en todo el mundo están equipados con rodamientos magnéticos S2M de SKF. Cryostar cuenta con una de las mayores bases de manorreductores equipados con AMB en operación en el mundo. Algunas de las aplicaciones son el tratamiento de gas, el control del punto de condensación y la producción de etileno, entre otras.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2015 ascendieron a 75 997 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 46 635. www.skf.com 

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (4.5 MB)

SKF logo