Informe de fin del año 2016 de SKF

2017 febrero 02, 13:00 CET

Gotemburgo, 2 de febrero de 2017:

Alrik Danielson, Presidente y Director Ejecutivo

"En 2016 hemos asistido a una mejora gradual de las condiciones de mercado y SKF ahora crece nuevamente. En el cuarto trimestre, las ventas orgánicas aumentaron un 1,2% con respecto al año pasado. De forma paulatina, las ventas mejoraron ligeramente, impulsadas principalmente por Asia. Las ventas netas del cuarto trimestre ascendieron a 18 800 millones de coronas suecas. Hemos visto un fortalecimiento gradual de la demanda durante el trimestre y menos compras previas estacionales, lo que está asociado de algún modo a esa época del año.

Las ganancias operativas, sin incluir partidas extraordinarias, ascendieron a 1 741 millones de coronas suecas, una cifra ligeramente superior a la del año pasado. Nuestro margen operativo, sin incluir partidas extraordinarias, fue del 9,3%. El costo de nuestro nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (enterprise resource planning, ERP) ascendió en el trimestre a 280 millones de coronas suecas, lo que produjo un efecto negativo de 1,5 puntos porcentuales en el margen.

Nuestro negocio industrial presentó un margen operativo, sin incluir partidas extraordinarias, del 11,0%. Asistimos a una mayor demanda en Asia, especialmente en la distribución industrial, pero también en transmisiones industriales. La demanda total se mantuvo relativamente estable en Europa, pero vimos crecimiento en nuestro negocio de distribución, así como en los sectores ferroviario y de industrias generales. En América del Norte, las condiciones de mercado siguen siendo difíciles, pero se vislumbra mayor estabilidad en el desarrollo del mercado.

Nuestro negocio automotriz presentó un margen operativo, sin incluir partidas extraordinarias, del 5,3%. Las ventas orgánicas aumentaron un 3,3% en el trimestre, en comparación con el trimestre correspondiente del año pasado, impulsadas principalmente por el fuerte crecimiento en Asia, tanto en el sector de automóviles como en el de camiones.

Nuestro flujo de efectivo sigue siendo importante, de 1 428 millones de coronas suecas en el cuarto trimestre. La deuda neta disminuyó en 3 000 millones de coronas suecas, lo que fortaleció el balance general y nos acercó a nuestra meta de lograr una relación entre deuda neta y patrimonio neto del 80%.

El mes pasado anunciamos más inversiones estratégicas en nuestras fábricas de Schweinfurt, Alemania, y Dalián, China. Durante los últimos 18 meses, se han anunciado inversiones en nuestras instalaciones de fabricación y centros de distribución en todo el mundo. La primera de las inversiones realizadas es el nuevo canal de rodamientos de rodillos a rótula de Gotemburgo, donde ya se producen los primeros pedidos de prueba de los clientes.

Nuestro nuevo sistema ERP se puso en marcha en Suecia y Finlandia el 4 de enero. Se trata de una inversión muy importante para el Grupo y me complace anunciar que el lanzamiento se realizó según lo planificado.

Para el primer trimestre de 2017, se espera un ligero aumento de la demanda de nuestros productos y servicios en comparación con el año pasado, con cifras relativamente estables en comparación con el cuarto trimestre de 2016.”

Cifras clave (millones de coronas suecas)T4
2016
T4
2015
Ejercicio
2016
Ejercicio
2015
Ventas netas18 78518 21572 78775 997
Ganancias operativas, sin incluir partidas extraordinarias1 7411 7267 5448 655
Margen operativo, sin incluir partidas extraordinarias (%)9,39,510,411,4
Partidas extraordinarias en ganancias operativas-155-687-17-1 687
Ganancias operativas1 5861 0397 5276 968
Margen operativo (%)8,45,710,39,2
Partidas extraordinarias financieras:--286--336
Ganancias libres de impuestos, sin incluir partidas extraordinarias operativas y financieras1 5311 6266 7567 857
Ganancias libres de impuestos1 3766536 7395 834
Flujo neto de efectivo después de las inversiones y antes del financiamiento1 4281 9667 7176 416


Cambio interanual en las ventas netas (%)Crecimiento orgánicoEstructuraMonedaTotal
T4 20161,2-1,83,73,1
Ejercicio 2016-1,6-2,2-0,4-4,2


Cambio interanual en las ventas orgánicas en divisas locales, por región (%):EuropaAmérica del NorteAmérica LatinaAsiaMedio Oriente y África
T4 20160,9-4,4-4,58,16,6
Ejercicio 20161,7-7,3-4,1-0,92,3

Propuesta de dividendos
El Directorio ha decidido proponer a la Asamblea general anual un dividendo sin modificación de 5,50 coronas suecas por acción.

Panorama para el primer trimestre de 2017

Demanda en comparación con el primer trimestre de 2016
Se prevé que la demanda de productos y servicios de SKF sea ligeramente superior para el Grupo y para la división industrial. Se prevé una demanda superior en el mercado automotriz. Se prevé que la demanda sea ligeramente superior en Europa, América del Norte y América Latina, y más alta en Asia.

Demanda en comparación con el cuarto trimestre de 2016
Se prevé que la demanda de productos y servicios de SKF sea relativamente estable para el Grupo y para la división industrial. Se prevé una demanda superior en el mercado automotriz. Se prevé que la demanda sea superior en Europa y América del Norte, ligeramente más baja en América Latina, y mucho más baja en Asia.

Se realizará una teleconferencia el jueves, 2 de febrero de 2017 a las 14:00 (hora central europea de verano):
Suecia: +46 8 5352 6408
Reino Unido: +44 20 7136 2051
EE. UU.: +1 718 354 1158

Podrá encontrar toda la información sobre el Informe de fin del año 2016 de SKF en el sitio web de Relaciones con los Inversores.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

La información contenida en el presente comunicado de prensa es la información que AB SKF está obligada a revelar conforme al Reglamento n.º 596/2014 de la Unión Europea (UE) sobre abuso de mercado. La información fue suministrada por las personas de contacto que figuran más arriba para su publicación el 2 de febrero de 2017 a las 13:00 (hora central europea).

Para obtener más información, comuníquese con:
PRENSA: Theo Kjellberg, Director de Relaciones con la Prensa
tel.: 46 31 337 6576, celular: 46 725-776576, correo electrónico: theo.kjellberg@skf.com

RELACIONES CON LOS INVERSORES: Patrik Stenberg, Responsable de Relaciones con los Inversores
Patrik Stenberg, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2016 fueron de 72 787 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 47 922. www.skf.com 

® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.

Descargar kit de prensa

Informe de fin del año 2016 de SKF (1.5 MB)

SKF logo