Un cambio radical en el monitoreo del estado de las máquinas asequible de SKF

  • Artículo

    2017 febrero 28, 10:00 CET

    SKF lanza un nuevo modelo compacto y fácil de usar en su gama IMx, con el que ofrece un monitoreo de condición sofisticado y altamente rentable, adecuado para el propósito en una multitud de aplicaciones industriales.

    Gotemburgo, Suecia, 28 de febrero de 2017: SKF acaba de lanzar una versión compacta de 8 canales de su muy popular plataforma de monitoreo del estado de las máquinas IMx. Dirigido inicialmente a los sectores naval y de la energía eólica en alta mar, este versátil y asequible sistema acerca el monitoreo del estado de las máquinas a una base mucho más amplia de usuarios industriales.

    La unidad de ocho canales Multilog IMx-8 ofrece una opción atractiva a los usuarios de aplicaciones de trenes de potencia mecánica e hidráulica, mientras que la combinación de una función de "Captura de eventos" resultará de interés para los usuarios de máquinas herramienta que necesitan contar con una capacidad de detección de fallos rentable.

    A diferencia de sus versiones de 16 y 32 canales, el compacto IMx-8 de 8 canales de montaje en carriles DIN ocupa muy poco espacio en el gabinete, por lo que se puede instalar en un gabinete de instrumentos, casi siempre junto a los instrumentos existentes. Adecuadamente alojado, también es útil en aplicaciones con limitaciones de espacio, como góndolas de propulsores navales de tamaño pequeño o turbinas eólicas de accionamiento directo donde, con frecuencia, los instrumentos se deben ubicar lo más cerca posible de la maquinaria por monitorear.

    Contar con energía y comunicaciones a través de Ethernet simplifica en gran medida las instalaciones para el cliente, mientras que la interfaz de configuración basada en una aplicación significa que la mayoría de los usuarios pueden configurar el sistema con poca o ninguna experiencia previa. Como detalle especialmente ventajoso para aplicaciones remotas, donde las visitas de mantenimiento rutinario son pocas y muy distanciadas, la memoria interna mucho mayor del IMx-8 (4 GB en comparación con los 8 MB de los modelos anteriores) permite realizar de manera autónoma el monitoreo y registro de grandes cantidades de datos, a los que se puede acceder fácilmente para el análisis después de un evento crítico.

    Freddy Hernández, ‎Director de Línea de productos de SKF, Sistemas de vigilancia, comenta: "Los comentarios de los clientes confirman que muchas aplicaciones requieren menos canales que los 16 que ofrecen nuestras soluciones Multilog IMx existentes. El IMx-8 ofrece ahora un medio más compacto y versátil de monitoreo de máquinas giratorias. Este sistema en línea, rentable y con menos canales llena un gran vacío en el mercado, y ofrece nuevas características, funcionalidad y flexibilidad que no pueden encontrarse en ningún otro lugar".

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2016 ascendieron a 72 787 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 44 868. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (17.6 MB)

SKF logo