SKF Enlight Centre redefine el monitoreo de condición de la máquina para el sector marítimo

  • Artículo

    2017 marzo 15, 13:00 CET

    SKF presenta Enlight Centre, un sistema de monitoreo de condición (condition monitoring, CM) y mantenimiento basado en la condición (condition-based maintenance, CBM) de próxima generación, por Internet, diseñado para la industria marítima mundial.

    Gotemburgo, Suecia, 15 de marzo de 2017: SKF Enlight Centre es el primer sistema en su tipo para el monitoreo de estado de las máquinas basado en activos (a diferencia de los sistemas basados en mediciones), que ofrece una interfaz de usuario completamente simplificada, diseñada para ser usada por ingenieros y directores de todo el sector marítimo.

    Esta nueva herramienta de "software como servicio" basada en la web representa la primera fase de una estrategia de desarrollo de software multisegmento, a cargo del equipo de software de estado de las máquinas de SKF, con sede en Gotemburgo, Suecia. El objetivo es implementar esta oferta completa y estandarizada de monitoreo de condición de las máquinas en todos los sectores de la industria y el transporte, allí donde se requiera el funcionamiento y monitoreo a distancia. El nuevo software reemplazará finalmente al actual Sistema de gestión de activos SKF @ptitude.

    SKF Enlight Centre está diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes de los profesionales de la gestión de activos marítimos de nuestros días. El sistema, intuitivo y fácil de usar, identifica posibles anomalías de la máquina antes de que puedan causar averías o daños, y transmite los datos a través de tecnologías basadas en la nube a las fuentes de asesoramiento y conocimientos en tierra.

    Esto permite a los ingenieros y operadores de buques poner en práctica una estrategia eficaz de mantenimiento basado en la condición, con programación de las reparaciones o revisiones para minimizar las interrupciones y los costos operativos, al tiempo que mejora la seguridad y la confiabilidad.

    SKF Enlight Centre permite acceder a los datos desde cualquier lugar del mundo, independientemente de la ubicación de cada embarcación. El sistema se puede configurar para proporcionar distintos niveles de acceso a distintos usuarios; por ejemplo, un ingeniero jefe o el director de la flota.

    Mediante los flujos de trabajo incorporados, SKF Enlight Centre ofrece a los usuarios marítimos, incluso con poca experiencia, la información de diagnóstico y análisis pertinente. Si es necesario, esta se puede compartir con SKF, que puede ofrecer servicios basados en el conocimiento a través de Internet, en caso de que se detecte un mal funcionamiento inminente de la máquina y se necesite más orientación. El sistema, que se ofrece bajo un acuerdo de licencia con suscripción, se puede adaptar fácilmente para satisfacer los requisitos específicos del usuario y maximizar la eficiencia del negocio en términos de CapEx y OpEx.

    Robert Kaufman, ‎Director de Línea de Productos, Software para Monitoreo de Condición en SKF, comenta: "Enlight Centre es totalmente diferente a cualquier otro sistema del mercado. Fácil de usar y adaptable de manera sencilla a los requisitos específicos del usuario, sirve a las capacidades del personal en todos los niveles, desde el ingeniero jefe hasta el operador del equipo, al tiempo que ofrece una gran manera de enseñar técnicas de 'optimización del trabajo' para el personal con menos experiencia".

    SKF Enlight Centre se presentará por primera vez en la Feria Nor-Shipping (Oslo, del 30 de mayo al 2 de junio).

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2016 fueron de 72 787 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 44 868.www.skf.com

    ® SKF es una marca registrada del Grupo SKF.
    ™ BeyondZero es una marca comercial del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (2.8 MB)

SKF logo