Nuevo sello de cubo de rueda SKF ofrece rendimiento extremo

  • Artículo

    2018 febrero 02, 11:00 CET

    El nuevo sello de cubo de rueda Scotseal X-Treme de SKF para camiones y remolques ofrece una confiabilidad superior y rendimiento a alta temperatura, así como una garantía líder en el mercado de 5 años/500 000 millas para camiones y de 7 años para remolques.

    Gotemburgo, Suecia, 2 de febrero de 2018: Los operadores de camiones y remolques ahora pueden reducir drásticamente el riesgo de fallas prematuras en los cubos de rueda, así como los altos costos relacionados con las paradas no planificadas y la recuperación de vehículos, mediante el cambio a un nuevo diseño de sello de cubo de rueda por parte de SKF.

    Scotseal X-Treme es la incorporación más reciente a la línea consolidada de SKF de sellos de cubo de rueda para ejes de transmisión, dirección y remolque: Scotseal Classic, Scotseal Long Life, Scotseal Pro y Scotseal Plus XL. Ofrece al mercado de servicio automotriz y a los fabricantes de equipos originales de camiones y remolques confiabilidad y larga vida útil en las condiciones operativas más extremas.

    Scotseal X-Treme ofrece una extensión de la actual garantía completa de partes y mano de obra de 3 años ofrecida por Scotseal Plus XL, a las mejores garantías en el mercado de 5 años para camiones y 7 años para aplicaciones en remolques para el nuevo producto, bajo los planes de cobertura de funcionamiento sin problemas de SKF, TFO y TFO7 respectivamente. SKF ha tenido la posibilidad de ofrecer esta generosa garantía gracias a nuevas características de diseño que incluyen perfiles primarios y de labio axial optimizados, nueva geometría unificadora de metal y el uso de un material de labio de caucho de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado (hydrogenated nitrile butadiene rubber, HNBR) renovado que mejora el rendimiento del diseño de labio “ondulado” único de SKF. En conjunto, estas nuevas características entregan temperaturas debajo del labio sin igual, menor fricción durante el funcionamiento, mejor exclusión de los contaminantes y una vida útil del sello más prolongada.

    Si el reemplazo de sello de cubo de rueda y una relubricación de cubo toman alrededor de dos horas, los costos de parada del vehículo pueden elevarse rápidamente. Gracias a este nuevo diseño de sello innovador, Scotseal X-Treme tiene el potencial de reducir los eventos de parada no programados a la mitad, y podría reducir drásticamente las fallas de cubo de rueda causadas por problemas de sello. El nuevo sello también está diseñado para afrontar temperaturas mayores generadas por sistemas de frenado que cumplen con la nueva legislación de “distancia de frenado menor”.

    Scotseal X-Treme estará disponible para la mayoría de los tipos de eje estándar a comienzos de 2018 en diversos tamaños.

    Nota para los editores: Nuestro sello de cubo de rueda para servicio pesado Scotseal X-Treme es finalista en los prestigiosos 2018 Automotive News PACE Awards.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Departamento de Relaciones con la Prensa: Jamie Smith, +46 706-27 14 79; jamie.smith@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2017 fueron de 77 938 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 45 678. www.skf.com

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (2.7 MB)

SKF logo