Informe de fin del año 2017 de SKF

2018 febrero 01, 13:00 CET

Gotemburgo, 1 de febrero de 2018

Alrik Danielson, President and CEO:

"Hemos tenido un buen final de 2017, un año caracterizado por una fuerte demanda en la mayoría de los mercados. En el cuarto trimestre, las ventas netas, de 19 500 millones de coronas suecas, mostraron un crecimiento orgánico superior al 8%, con un crecimiento de casi dos dígitos en la unidad automotriz.

Europa y Asia experimentaron un fuerte crecimiento de las ventas, del 9% y 10%, respectivamente, impulsadas por los altos niveles generales de actividad industrial y un fuerte mercado automotriz. En América del Norte, el crecimiento de las ventas fue del 5%.

Nuestro enfoque en aumentar los precios, tanto para los distribuidores como para los fabricantes de equipos originales (OEM), y controlar los costos está dando sus frutos. Nuestra ganancia operativa ajustada fue de 2 100 millones de coronas suecas en el trimestre, un incremento de 350 millones de coronas suecas con respecto al año pasado. También mejoró nuestro margen operativo ajustado, hasta el 10,7% (9,3%).

Dentro del negocio industrial, los mayores volúmenes de ventas arrojaron un margen operativo ajustado del 12,9% (11,0%). Durante el trimestre, conseguimos varios nuevos negocios, incluido un nuevo acuerdo marco plurianual con ArcelorMittal. Este acuerdo abarca rodamientos, unidades, sellos y servicios de reacondicionamiento para 14 plantas siderúrgicas en Europa y el norte de África.

El desarrollo de nuestra oferta de rendimiento de equipos giratorios continúa, con el lanzamiento de la próxima generación de nuestra plataforma de recopilación de datos basada en la nube Enlight Center.

El negocio automotriz, que registró mejores volúmenes de ventas, sigue enfocado en el desarrollo tecnológico y la reducción de costos, con un margen de ganancias operativas ajustadas del 5,9% (5,2%) en el cuarto trimestre, estacionalmente débil. También logramos progresar dentro del área de electrificación de sistemas de propulsión. Nuestros componentes han sido seleccionados por varios fabricantes de automóviles, lo que incluye el suministro de rodamientos para la plataforma del sistema de propulsión eléctrico de próxima generación de un OEM europeo líder.

El fortalecimiento continuo del balance general sigue siendo nuestra prioridad. La generación de flujo de efectivo fue importante, de 1 700 millones de coronas suecas, una mejora de 300 millones de coronas suecas con respecto al año anterior. Nuestra relación entre deuda neta y patrimonio neto, ahora del 71%, está muy por debajo de nuestro objetivo del 80%.

A medida que nos adentramos en el primer trimestre de 2018, esperamos ver un crecimiento continuo en todas las regiones, con una fortaleza especial en Asia y Europa".

Cifras clave (millones de coronas suecas)T4
2017
T4
2016
20172016
Ventas netas*19 48118 73277 93872 588
Ganancia operativa ajustada**2 0921 7419 0967 544
Margen operativo ajustado (%)**10,79,311,710,4
Elementos que afectan la comparabilidad**-75-155-504-17
Ganancias operativas2 0171 5868 5927 527
Margen operativo (%)10,48,511,010,4
Ganancias ajustadas libres de impuestos**1 8591 5318 1626 756
Ganancias libres de impuestos1 7841 3767 6586 739
Flujo neto de efectivo después de las inversiones y antes del financiamiento1 7041 4284 7537 717
Resultados básicos por acción4,121,9512,028,75

* Desde el 1 de enero de 2017, los descuentos en efectivo se clasifican como una reducción de las Ventas netas. Las cifras publicadas anteriormente han sido debidamente actualizadas.
** Consulte las definiciones en la página 15 del informe 


Cambio interanual en las ventas netas (%)Crecimiento orgánicoEstructuraMonedaTotal
T4 20178,2-0,6-3,64,0
Ejercicio 20178,2-1,60,87,4


Cambio interanual en las ventas orgánicas en monedas locales, por región (%)EuropaAmérica del NorteAmérica LatinaAsiaMedio Oriente y África
T4 20179,14,77,310,013,3
Ejercicio 20175,87,710,611,514,8

Propuesta de dividendos
El Directorio ha decidido proponer a la Asamblea general anual un dividendo sin modificación de 5,50 coronas suecas por acción.


Panorama para el primer trimestre de 2018

Demanda en comparación con el primer trimestre de 2017
Se prevé que la demanda de productos y servicios de SKF será mayor para el Grupo, incluidas las unidades automotriz e industrial. Se prevé que la demanda sea más alta en Europa, relativamente estable en América del Norte, significativamente más alta en Asia y ligeramente más alta en América Latina.

Demanda en comparación con el cuarto trimestre de 2017
Se prevé que la demanda de productos y servicios de SKF sea ligeramente superior para el Grupo y la unidad industrial, y superior para la unidad automotriz. Se prevé que la demanda sea superior en Europa, América del Norte y América Latina, y más baja en Asia.

Se realizará una teleconferencia el 1 de febrero de 2018 a las 14:00 (CET, hora central europea):
Suecia: +46 (0)8 5033 6574
Reino Unido: +44 (0)330 336 9105
EE. UU.: +1 323 994 2083

Podrá encontrar toda la información sobre el Informe de fin del año 2017 de SKF en el sitio web de Relaciones con los Inversores.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

La información contenida en el presente comunicado de prensa es la información que AB SKF está obligada a revelar conforme al Reglamento n.º 596/2014 de la Unión Europea (UE) sobre abuso de mercado. La información fue suministrada por las personas de contacto que figuran más arriba para su publicación el 1 de febrero de 2018 a las 13:00

Para obtener más información, comuníquese con:
PRENSA: Theo Kjellberg, Director de Relaciones con la Prensa
tel.: 46 31 337 6576, celular: 46 725-776576, correo electrónico: theo.kjellberg@skf.com

RELACIONES CON LOS INVERSORES: Patrik Stenberg, Responsable de Relaciones con los Inversores
Patrik Stenberg, 46 31-337 2104; 46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2017 fueron de 77 938 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 45 678. www.skf.com 

® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

Descargar kit de prensa

Informe de fin del año 2017 de SKF (445 KB)

SKF logo