SKF expondrá tecnología innovadora de alta mar en ONS 2016

  • Artículo

    2016 junio 16, 13:00 CEST

    SKF, con su impresionante historial de apoyo a la industria mundial del petróleo y el gas, expondrá su amplia gama de innovaciones en la conferencia ONS 2016.

    Gotemburgo, Suecia, 16 de junio de 2016: En ONS 2016, la exposición y conferencia sobre tecnología de alta mar que se realiza en Stavanger, Noruega, SKF pondrá de relieve una amplia gama de productos destinados a aumentar la confiabilidad y la eficiencia, tanto en el sector terrestre como en alta mar. La oferta incluye desde rodamientos y sellos para sistemas de propulsion superiores, hasta soluciones de mantenimiento mejoradas.

    SKF Enlight es un sistema de recopilación de datos, análisis y asistencia que ayudará a las empresas del sector energético a mejorar sus procesos de mantenimiento, al pasar del papel a la tecnología en línea. Disponible como una aplicación para dispositivos móviles, simplifica la inspección mediante la conexión a una amplia variedad de sensores. Los datos recopilados del proceso, a los que pueden acompañar fotos y videos, pueden subirse de manera inalámbrica directamente a la nube SKF y analizarse.

    En la conferencia ONS, se expondrá un rodamiento axial de rodillos cónicos (tapered roller thrust bearing, TRThB) de diseño innovador, desarrollado para mejorar significativamente la confiabilidad de los sistemas de propulsión superiores. Para desarrollar el TRThB, se ha utilizado una tecnología avanzada de simulación de última generación, lo que ha permitido a SKF optimizar la geometría interna del rodamiento.  En combinación con un nuevo tipo de jaula, un diseño de rodillos modificado y el uso de superficies de rodamientos especialmente mecanizadas, se ha reducido la fricción al mínimo, lo que ayuda a prolongar la vida útil de la lubricación, incluso a temperaturas extremas, y a aumentar la capacidad de carga y resistencia a los golpes. SKF estima que el nuevo TRThB ayudará a prolongar la vida útil de los sistemas de propulsión superiores y, al mismo tiempo, reducirá los costos operativos.

    SKF también ha desarrollado un sello especial que se puede instalar más fácilmente en los cabezales de pozo. El sello de fijación en T, patentado por SKF, presenta una pequeña "muesca" que asegura la correcta instalación y reduce la posibilidad de que se dañe. El producto está en proceso de validación para su uso completo en la industria del petróleo y el gas. Entre otros sellos de SKF que podrán verse en ONS 2016, se incluye una nueva gama de sellos S y FS, que están plenamente validados con las normas API 6A-17D necesarias para su uso en cabezales de pozo.

    Otros puntos destacados de la feria ONS incluyen los más recientes rodamientos magnéticos activos SKF S2M, que comparten la misma tecnología que se utilizó en el primer proyecto de compresor submarino. El accionamiento de estos dispositivos sin contacto se realiza mediante electroimanes avanzados. Estos generan fuerzas radiales y axiales que hacen levitar un eje central y le permiten girar sin fricción. Un sistema integrado de control monitorea de forma activa y ajusta continuamente la corriente para mantener la posición del eje. El resultado es un dispositivo que ofrece niveles de precisión y estabilidad excepcionalmente altos, incluso a velocidades extremas, por lo que es ideal para las exigentes aplicaciones en alta mar (en alta mar, submarinas y terrestres). Gracias a la experiencia de SKF con más de 1 000 unidades instaladas, Statoil ha especificado con confianza los rodamientos magnéticos activos SKF S2M para su sistema submarino de compresión de gas de Åsgard, que actualmente opera a 300 metros de profundidad en el Mar del Norte.

    También estarán en exposición las coronas de orientación SKF (incluido Kaydon) y una nueva unidad de rodamientos con sensor.

    Las coronas de orientación SKF MTE-324T se utilizan en sistemas de propulsión superiores y otras aplicaciones, desde grúas hasta conexiones de sistemas de elevación, y presentan un diseño de 4 puntos de contacto. Esto hace que se adapten a las cargas radiales, axiales y de momento. Además, cuentan con sellos integrales para resistir la contaminación y prolongar su vida útil.

    La nueva unidad de rodamientos con sensor está diseñada para reducir el tiempo de inactividad mediante la mejora del monitoreo y el control de los motores eléctricos, que funcionan en condiciones extremas. La nueva unidad utiliza tecnología de sensores de velocidad reforzada, incorporada en un simple conjunto unificado, a fin de simplificar su adaptación en el terreno en aplicaciones de sistemas de propulsión superiores o malacates.

    ONS 2016 se realizará en el Stavanger Forum de Stavanger, Noruega, del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2016. Los asistentes al evento encontrarán a SKF en el stand 960.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obtener más información, comuníquese con:
    Relaciones con la Prensa: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, sellos, mecatrónica, sistemas de lubricación y servicios, entre los que se incluyen asistencia técnica, servicios de mantenimiento y confiabilidad, asesoramiento en el campo de la ingeniería y capacitación. SKF tiene representaciones en más de 130 países y cuenta con, aproximadamente, 17 000 distribuidores en todo el mundo. Las ventas anuales en 2015 ascendieron a 75 997 millones de coronas suecas, y el número de empleados fue de 46 635. www.skf.com 

    ® SKF es una marca comercial registrada del Grupo SKF.

  • Imagen

Descargar kit de prensa

Kit de prensa (2.2 MB)

SKF logo