Procesos de fabricación

Hacer frente al impacto medioambiental de nuestras operaciones

Existen más de 100 fábricas de SKF repartidas por 30 países de todo el mundo. Como propietarios directos y gestores de estas instalaciones, tenemos la responsabilidad absoluta, así como el poder directo, de minimizar su impacto medioambiental. Por esta razón, hemos implementado el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, y nos esforzamos constantemente por invertir en nuestros procesos y evolucionar en nuestro comportamiento para conseguir una mejora constante en el rendimiento ambiental de nuestra fabricación, y cumplir con nuestras obligaciones legales, e incluso ir más allá.
  • -5%
    Emisiones de CO2
    Objetivo de CO2
    • Reducir el consumo energético total anual del Grupo SKF en un 5% (alcance 1 y 2) en 2016, con respecto al nivel de 2006.

    Obtenga información sobre otros objetivos de CO2 aquí.

  • -50%
    Emisiones de COV
    Uso de sustancias químicas
    reducción absoluta en un 50% de las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) procedentes del uso de disolventes en 2016 (extensión de 2012), con respecto al nivel de 2007
  • 80%
    tasa de reciclaje de virutas
    Reciclaje de residuos
    como mínimo un 80% de tasa de reciclaje de virutas (un producto residual habitual) procedentes de las operaciones de fabricación de SKF.
  • agua
    Reducción del consumo de agua
    Objetivos de reducción del consumo de agua
    en las sedes ubicadas en zonas con escasez de agua

Áreas de atención:

SKF logo