Modelado y simulación

Análisis del comportamiento del sistema en un entorno virtual

Conocimiento y herramientas de simulación
El modelado y la simulación de los productos de rodamientos de rodillos requiere de información exacta y detallada sobre la función de distintos materiales y las propiedades físicas asociadas a ellos, y la manera en que las superficies de contacto reaccionan durante las condiciones de contacto de rodadura. El desarrollo de tales modelos se centra en regímenes de diferentes tamaños, componentes que generalmente van desde submicrones hasta piezas de tamaño completo.

SKF cuenta con una de las ofertas más completas y potentes de paquetes de modelado y simulación de la industria de los rodamientos, que va desde herramientas fáciles de usar, según las fórmulas del Catálogo general de SKF, hasta los sistemas de cálculo y simulación más sofisticados. La estrategia de la empresa ha sido desarrollar una amplia gama de paquetes de software para satisfacer una gran cantidad de necesidades de los clientes, desde simples verificaciones de diseños e investigaciones de cierta complejidad, hasta las simulaciones de diseños de rodamientos y máquinas más avanzadas.

SKF combina la capacidad de modelar sistemas mecánicos genéricos que contienen ejes, engranajes, soportes, etc., con un modelo de rodamiento preciso para analizar en detalle el comportamiento del sistema en un entorno virtual. Este programa de SKF es el resultado de varios años de investigación y desarrollo específicos.

Cálculo dinámico de los cálculos del rodamiento

Para los cálculos dinámicos, SKF cuenta con programas para estudiar y optimizar el complejo comportamiento de las aplicaciones para rodamientos con características críticas de vibración y ruido (como motores eléctricos y cajas de engranajes), que brindan un entendimiento detallado del comportamiento dinámico de una aplicación y asesoramiento al respecto.

Para obtener las simulaciones más precisas del comportamiento dinámico detallado en el interior del rodamiento, el software SKF puede ser considerado un banco de pruebas virtual con el que se pueden realizar estudios detallados de fuerzas, momentos, etc., bajo prácticamente cualquier condición de carga. El SKF Spindle Simulator es un software de simulación avanzado para analizar aplicaciones con husillos. Este programa toma en cuenta el efecto de la velocidad y la temperatura de funcionamiento sobre el ajuste del soporte y el eje del rodamiento, así como sobre la precarga del rodamiento. Además, en cada punto del ciclo de trabajo del husillo, analiza el efecto de las cargas externas sobre el eje y los rodamientos, y brinda información precisa sobre cada contacto para cada elemento rodante de cada rodamiento. El programa es compatible con el análisis de husillos y contiene modelos detallados de rodamientos de superprecisión.
SKF logo