Instalación y puesta en marcha

Ofrecer servicios expertos in situ, capacitación y procedimientos auditables

Una instalación incorrecta puede reducir la vida útil de las máquinas, afectar la calidad de los productos y disparar los costos de mantenimiento. La Gestión del ciclo de vida de SKF ofrece una serie de servicios expertos, capacitación y productos para la puesta en marcha oportunda y precisa de maquinaria nueva y de reemplazo.

Además de ayudar en la correcta configuración mecánica para un funcionamiento óptimo, SKF puede validar la condición de la máquina luego de su instalación por medio de la tecnología de control de conformidad. Para los fabricantes de equipos, esta validación representa un registro valioso del funcionamiento de la máquina en el momento de su puesta en marcha. Los operarios también pueden tener en cuenta esta referencia a lo largo de toda la vida útil de la máquina.

Nuestras ofertas incluyen:

  • Montaje de rodamientos
  • Instalación de máquinas
  • Alineación y equilibrado de precisión
  • Gestión de la lubricación
  • Control de conformidad
  • Pruebas de aceptación de fábrica
  • Capacitación virtual y presencial
  • Supervisión de la puesta en marcha
SKF logo