COMPACT

Unidad de control COMPACT
COMPACT
Es una unidad de control para un máximo de 3 actuadores.

Características y beneficios

  • Posibilidad de movimiento sincronizado de 3 actuadores
  • Hasta 4 posiciones de memoria (según el receptor)
  • Posibilidad de integración de hasta 4 cajas de control
  • Mayor comodidad para el conductor
  • Recipiente ajustable y posiciones de autoparada
  • Área de baja velocidad
  • Fuente de alimentación conmutada de alta eficiencia (switch mode power supply, SMPS)
  • Bajo consumo de energía en reposo y bajas emisiones de campo
Datos técnicos:
Voltaje de entrada
120 V CA o 230 V CA
Energía en reposo
0,5 W
Voltaje de salida
24 V CC
Corriente de salida total
15 A
Corriente de salida por canal
8 A
Procesamiento del codificador
Hall doble
Puertos de actuador
3
Puertos de interruptor de fin de carrera
1
Ciclo de trabajo (intermitente)
1 min de funcionamiento/9 min de pausa
Protección IP
IP 20
Homologaciones
EN 60335-1/UL 60950-1

Hoja de datos técnicos
SKF logo