Unidades de control

Unidades de control
Existe un gran número de unidades de control disponibles para manejar los actuadores rotativos / lineales y las columnas telescópicas. Las unidades de control pueden tener una entrada CA (100 - 240 V) o una entrada CC. Existen unidades de control capaces de manejar un solo actuador, pero también unidades de control que permiten conectar hasta 6 actuadores y varias HMI externas. Existe también una unidad de control capaz de manejar actuadores CC por medio de una batería (necesita un cable de alimentación para recargar).
SKF logo