MCU

MCU
Es una unidad de control móvil para un máximo de 2 actuadores con funcionamiento con batería. La unidad de control ha sido aprobada para aplicaciones médicas.

Características y beneficios

  • Corte de sobrecorriente
  • Apagado de emergencia (botón rojo)
  • Función de parada de emergencia
  • Sistema de carga incluido
  • Independiente de la red eléctrica
  • Adecuada para aplicaciones móviles
  • Señal sonora de indicación de batería baja
  • Indicador LED de nivel de carga de la batería
Datos técnicos:
Voltaje de entrada
24 V CC
Voltaje de salida
24 V CC
Puertos de actuador (DIN8)
2
Ciclo de trabajo (intermitente)
1 min / 9 min
Protección IP
X4
Homologaciones
EN 60601-1/EN 60601-1-2/UL 60601-1/EN ISO 10535

Hoja de datos técnicos
Manual de utilización
SKF logo