Cilindros electromecánicos compactos

Cilindros electromecánicos compactos
Esta gama de productos ofrece una gran densidad de potencia en un paquete pequeño. Para cualquier tipo de requisitos, los cilindros CEMC ofrecen una solución compacta y dinámica, el máximo rendimiento y gran utilidad gracias a su alta disponibilidad y productividad, con el consiguiente bajo costo a lo largo de la vida útil del producto.

Características y beneficios

  • Gran potencia y confiabilidad
  • Solución compacta y dinámica
  • Bajo consumo energético
Datos técnicos de CEMC
Avance del husillo
hasta 6 mm
Fuerza nominal
hasta 39,5 kN
Velocidad
hasta 480 mm/s 
Carrera
de 90 a 170 mm

Hoja de datos técnicos

Aplicaciones típicas

  • Equipos todoterreno
  • Petróleo y gas
SKF logo